(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีวาล์วทั้งชนิดตั้งค่าการควบคุมความดัน 2 ชนิดและชนิดค่าคงเดิม
· สำหรับใช้งานในอุณหภูมิต่ำและสูง สามารถเลือกชิ้นส่วนภายนอกปราศจากทองแดงได้
· ทิศทางการเชื่อมต่อของเกจวัดแรงดัน: 2 ทิศทาง (ด้านหน้า, ด้านหลัง)
รหัสสินค้า |
---|
IW213-02G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,212.55 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | Rc | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.3 MPa | ชนิดปรับ (มือจับ) |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ตัวปรับความดันพร้อมกรอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | อัตราการไหล(ลิตร / นาที) | 1 | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/4 | ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา |
ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/4 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IW213-02G ในชุด วาล์วลดความดันพร้อมเครื่องกรอง, ซีรีส์ IW
รหัสสินค้า |
---|
IW212-02-T |
IW212-02B |
IW212-02BG |
IW213-02G-L |
IW213-02G-S |
IW213-N02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,196.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง | Rc | Rc | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ชนิดปรับ (มือจับ) | ||
฿ 1,853.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | Rc | Rc | [ไม่มี] ไม่ | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ชนิดปรับ (มือจับ) | ||
฿ 2,292.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | Rc | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ชนิดปรับ (มือจับ) | ||
฿ 4,762.22 | 1 ชิ้น | 32 วัน | สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ | Rc | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.3 MPa | ชนิดปรับ (มือจับ) | ||
฿ 3,408.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเปคที่ไม่ใช่สีม่วง (ป้องกันการสร้างไอออนของทองแดงในรูปแบบ) | Rc | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.3 MPa | ชนิดปรับ (มือจับ) | ||
฿ 8,684.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [NPT] NPT | [NPT] NPT | [ไม่มี] ไม่ | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.3 MPa | ชนิดปรับ (มือจับ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง