(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางและ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ สเปค สหภาพยุโรป
· KHK เกรด 4, ม. 1.5 ถึง 6, ความยาวรวม ชั้นวาง:1,000 มม.
· ผลิตภัณฑ์ คู่หู:เฟืองเฉียง SHE
·จำนวนการเคลื่อนไหวสำหรับการหมุนหนึ่ง พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ และระยะการประกอบจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม
·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทั่วไปสำหรับชั้นวางบนพื้นดิน ZST ยอดนิยมและปีกนกเกลียวพื้น ZSTP
รหัสสินค้า |
---|
SRHEF1.5-1000R |
SRHEF2-1000R |
SRHEF3-1000R |
SRHEF4-1000R |
SRHEF5-1000R |
SRHEF6-1000R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,398.83 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5 | 1,006.03 | 200 | 17 | 17 | ||
฿ 7,586.08 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 | 1,008.51 | 150 | 24 | 24 | ||
฿ 10,093.94 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 1,010.29 | 100 | 29 | 29 | ||
฿ 15,158.34 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 1,013.83 | 75 | 39 | 39 | ||
฿ 21,220.21 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5 | 1,017.38 | 60 | 49 | 39 | ||
฿ 29,296.66 | KHK LAC GEARS SRHEF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 1,020.93 | 50 | 59 | 49 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | เป็นลาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความยาว (ขนาดเกลียว) | 1,000 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
ฟัน สายดิน | การมี | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 Class 4 |
ทิศทางการบิด | ขวา | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง