(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางและ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ สเปค สหภาพยุโรป
· เกรด JIS N8 ม. 1.5 ถึง 6 จำนวน ซี่, แถว, ชุด:18 ถึง 30
· ผลิตภัณฑ์ คู่หู:SRHEF ชั้นขดลวด
·จำนวนการเคลื่อนไหวสำหรับการหมุนหนึ่ง พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ และระยะการประกอบจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม
·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทั่วไปสำหรับชั้นวางบนพื้นดิน ZST ยอดนิยมและปีกนกเกลียวพื้น ZSTP
รหัสสินค้า |
---|
SHE5-18L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู A (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,203.83 | KHK GEARS SHE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.0 | 18 | 25 | 50 | 85 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ(มิลลิเมตร) | เหล็กกล้า | ทิศทางการบิด | ซ้าย | กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | รูเพลา | รูกลม |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 | วัสดุ ระบบ โลหะ | S45C | เกรด ความแม่นยำ | เกรด 4 (N8) |
รูสลัก, รูกุญแจ(มิลลิเมตร) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง