1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องกรองท่อ ซีรีส์ FH34/44/54/64 (รหัสสินค้า)

SMC FH TYPE

เครื่องกรองท่อ ซีรีส์ FH34/44/54/64
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบกะทัดรัด แข็งแรง และปลอดภัย
· ส่วนประกอบเปลี่ยนง่าย
· ซีลเอาท์เล็ตแน่นหนา
· พอร์ตระบายขนาดใหญ่
· ย้อนกลับทิศทางการไหลของน้ำมันได้ง่าย
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้

รหัสสินค้า
FH340-03-000-P020L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน ใช้งาน (สูงสุด)
(MPa)
องค์ประกอบ ทิศทางการไหล สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,925.30

SMC FH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวกรองบรรทัดเครื่องกรองท่อซีรีส์ปิโตรเลียม3/8B20N/Aมีรีลีฟวาล์วN/Aขันเกลียว3.5กระดาษIN ขวาไม่มี (มาตรฐาน)N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FH340-03-000-P020L ในชุด เครื่องกรองท่อ ซีรีส์ FH34/44/54/64

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CB-48H-V
CB-49H
CB-49H-V
FH340-03-001-M010X0
FH340-03-001-P010
FH340-03-002-M005X0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน ใช้งาน (สูงสุด)
(MPa)
องค์ประกอบ ทิศทางการไหล สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,914.62

1 ชิ้น 45 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์N/AN/A-N/AN/AN/A3.5, 7N/AN/AN/Aไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง

฿ 3,712.80

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่นN/AN/A-N/AN/AN/A3.5, 7N/AN/AN/Aสวิตช์แสดงความดันแตกต่าง

฿ 3,683.90

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์N/AN/A-N/AN/AN/A3.5, 7N/AN/AN/Aสวิตช์แสดงความดันแตกต่าง

฿ 11,848.15

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองท่อซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น3/8B10N/Aมีรีลีฟวาล์วN/Aขันเกลียว3.5ตาข่ายไมโครIN ซ้ายสินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัวN/A

฿ 4,070.65

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองท่อซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น3/8B10N/Aมีรีลีฟวาล์วN/Aขันเกลียว3.5กระดาษIN ซ้ายไม่มี (มาตรฐาน)N/A

฿ 12,138.85

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองท่อซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3/8B5N/Aมีรีลีฟวาล์วN/Aขันเกลียว3.5ตาข่ายไมโครIN ซ้ายสินค้าที่มีส่วนประกอบตาข่ายขนาดเล็กในตัวN/A