(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบกะทัดรัด แข็งแรง และปลอดภัย
· ส่วนประกอบเปลี่ยนง่าย
· ซีลเอาท์เล็ตแน่นหนา
· พอร์ตระบายขนาดใหญ่
· ย้อนกลับทิศทางการไหลของน้ำมันได้ง่าย
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้
รหัสสินค้า |
---|
CB-49H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดัน ใช้งาน (สูงสุด) (MPa) | องค์ประกอบ | ทิศทางการไหล | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,712.80 | DIFFERENCIAL INDICATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CB-49H ในชุด เครื่องกรองท่อ ซีรีส์ FH34/44/54/64
รหัสสินค้า |
---|
AG-9H-V |
CB-48H |
CB-48H-V |
CB-49H-V |
CB-52H |
CB-52H-V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ขนาดแหวนโอริง | โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดัน ใช้งาน (สูงสุด) (MPa) | องค์ประกอบ | ทิศทางการไหล | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 743.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7, 14, 21 | N/A | N/A | N/A | ฝาปิดช่องว่าง | ||
฿ 1,858.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ||
฿ 1,914.62 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ||
฿ 3,683.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5, 7 | N/A | N/A | N/A | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | ||
฿ 1,379.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5 | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ||
฿ 1,914.62 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.5 | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง