(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบไร้ก้าน เบรคพร้อมเบรคที่สามารถวัดได้ขณะเคลื่อนที่
·กระบอกสูบที่มีตำแหน่งที่ทำซ้ำได้สูงโดยการรวมกลไกเบรคและเซ็นเซอร์โรคหลอดเลือดสมองไว้ในกระบอกสูบแบบไม่มีก้าน (ความแม่นยำในการหยุด± 0.5 มม.)
" กลไก เบรค"
·ใช้วิธีการ แม่กุญแจรหัส สปริง/ ความดันลม
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
"กระบอกสูบไร้ก้าน"
·รูปแบบ พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อที่ ยืดหยุ่น สูง
·ประเภทท่อส่วนกลาง (อากาศสำหรับการขับขี่)
·การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่พร้อมสวิตช์อัตโนมัติที่พอดีกับตัวเครื่องหลัก
รหัสสินค้า |
---|
ML2B25-2000-Z80S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | ตัวยึดตัวยึดสำหรับการปรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,780.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Z80 | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ การรีด |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML2B25-2000-Z80S ในชุด กระบอกสูบแบบไม่มีแกนพร้อมระบบเบรค ML2B series
รหัสสินค้า |
---|
ML2B25-100-Y7BWLS |
ML2B25-100-Y7BWS |
ML2B25-100-Y7BWV |
ML2B25-2000L |
ML2B25-2000L-Y7BW |
ML2B25-2000L-Y7BWL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | ตัวยึดตัวยึดสำหรับการปรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,404.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Y7BW | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A | ||
฿ 27,329.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Y7BW | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A | ||
฿ 28,240.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Y7BWV | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A | ||
฿ 51,570.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A | ||
฿ 53,393.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Y7BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A | ||
฿ 53,542.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 20.4 | 138 | 25 | 46 | 73 | Y7BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | พร้อมระบบเบรกและ สเกลวัด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง