1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมหน้าปัด, ซีรีส์ DSC-C ขนาดกะทัดรัด

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมหน้าปัด, ซีรีส์ DSC-C ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 454.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมหน้าปัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ใช้เป็นตัวควบคุมความเร็ว สามารถควบคุมการไหลขาเข้าและขาออก
· ช่วยให้สามารถอ่านค่าการตั้งค่าความเร็วกระบอกสูบได้ สามารถปรับความเร็วกระบอกสูบได้อย่าง ง่ายดาย เชื่อถือได้ และทำได้ทุกคน
· ตัวควบคุมความเร็วแบบหน้าปัดที่มีอัตราการไหลเป็นสัดส่วนกับจำนวนเข็ม โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแต่ละยูนิต
· ช่วยให้สามารถคำนวณปริมาณและแบ่งส่วนได้อย่างละเอียด
[การใช้งาน]
· ใช้ในการศึกษาการตรวจสอบย้อนกลับ
· ใช้เพื่อให้สามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้
· ปรับความเร็วหรือความเร็วในการเปิด/ปิดของกระบอกสูบ วาล์วกระบอกสูบ วาล์วควบคุมความสะอาด วาล์วผีเสื้อ ฯลฯ โดยการปรับ อัตราการไหล

รหัสสินค้า
DSC-C-6-4-L
DSC-C-M5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลักษณะ อัตราการไหล ขนาดท่อ บังคับ สายยาง OD
(φ)

฿ 728.91

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน อัตราการไหลต่ำR1/84

฿ 454.73

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน อัตราการไหลมาตรฐานM56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ Polybutylene Terephthalate สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0 การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 0.9 สเปค สะอาด ไม่มี
ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่มี