(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตำแหน่งท่อและ ก้านปรับระดับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้บน พื้นที่ปฏิบัติงาน ตามสถานะการติดตั้ง
· รวมชิ้นส่วนรางไกด์และโต๊ะวางชิ้นงาน
·ใช้ ลิเนียร์ไกด์ หมุนเวียนเพื่อ ความแข็งเกร็ง และ งานละเอียด
· รองรับการใช้งาน กับ โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลม / ซีรีส์ MXQ
·มี 3 ตัวเครื่อง
·รูปแบบการติดตั้งเพิ่มขึ้นและปรับปรุงความสามารถในการติดตั้ง
·เป็นไปได้ที่จะติดตั้ง โช้ค (แบบนิ่ม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น RJ) ที่ø8ถึงø25
·สามารถติดตั้ง โช้ค (RB) เข้ากับø6
รหัสสินค้า |
---|
MXQR6-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง | ก้านปรับระดับ ตำแหน่ง ที่จัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,946.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 41.5 | 6 | 27 | 20 | 25 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ด้านขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน | ประเภท ไกด์ | ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQR6-10 ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ กลับด้านได้ ซีรีส์ MXQR
รหัสสินค้า |
---|
MXQR12-10-M9BL |
MXQR12-10-M9BL3 |
MXQR12-10-M9BLS |
MXQR6-10-A93L |
MXQR6-10-A93S |
MXQR6-10-M9B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง | ก้านปรับระดับ ตำแหน่ง ที่จัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,689.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 66 | 12 | 39 | 30 | 30 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา | ||
฿ 11,524.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 66 | 12 | 39 | 30 | 30 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | M9B | 3 | ไม่มี | 3 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา | ||
฿ 9,855.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 66 | 12 | 39 | 30 | 30 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | M9B | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา | ||
฿ 8,028.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 41.5 | 6 | 27 | 20 | 25 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา | ||
฿ 7,396.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 41.5 | 6 | 27 | 20 | 25 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | A93 | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา | ||
฿ 8,434.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 41.5 | 6 | 27 | 20 | 25 | สกรู M | ระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มี | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ด้านขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง