1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ กลับด้านได้ ซีรีส์ MXQR (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ กลับด้านได้ ซีรีส์ MXQR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,946.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตำแหน่งท่อและ ก้านปรับระดับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้บน พื้นที่ปฏิบัติงาน ตามสถานะการติดตั้ง
· รวมชิ้นส่วนรางไกด์และโต๊ะวางชิ้นงาน
·ใช้ ลิเนียร์ไกด์ หมุนเวียนเพื่อ ความแข็งเกร็ง และ งานละเอียด
· รองรับการใช้งาน กับ โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลม / ซีรีส์ MXQ
·มี 3 ตัวเครื่อง
·รูปแบบการติดตั้งเพิ่มขึ้นและปรับปรุงความสามารถในการติดตั้ง
·เป็นไปได้ที่จะติดตั้ง โช้ค (แบบนิ่ม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น RJ) ที่ø8ถึงø25
·สามารถติดตั้ง โช้ค (RB) เข้ากับø6

อ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สเปค ขดลวด / คอนเนคเตอร์ สายนำไฟฟ้า


 
รหัสสินค้า
MXQR6-10-M9NL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง ก้านปรับระดับ ตำแหน่ง ที่จัดส่ง

฿ 8,660.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100.05 ถึง 0.80.641.56272025สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9N3ไม่มี2 ชิ้นไม่มีด้านขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน ประเภท ไกด์ ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน
ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQR6-10-M9NL ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน แอร์สไลด์ กลับด้านได้ ซีรีส์ MXQR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXQR12-10-M9BL
MXQR12-10-M9BL3
MXQR12-10-M9BLS
MXQR6-10-M9NL-X42
MXQR6-10-M9NLS
MXQR6-10-M9NW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง ก้านปรับระดับ ตำแหน่ง ที่จัดส่ง

฿ 10,689.60

1 ชิ้น 55 วัน 101 ถึง 4.926612393030สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9B3ไม่มี2 ชิ้นไม่มีด้านขวา

฿ 11,524.00

1 ชิ้น 55 วัน 101 ถึง 4.926612393030สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9B3ไม่มี3 ชิ้นไม่มีด้านขวา

฿ 9,855.20

1 ชิ้น 55 วัน 101 ถึง 4.926612393030สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9B3ไม่มี1 ชิ้นไม่มีด้านขวา

฿ 8,930.40

1 ชิ้น 55 วัน 100.05 ถึง 0.80.641.56272025สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9N3ไม่มี2 ชิ้นไกด์ สเปค กันสนิม ส่วนด้านขวา

฿ 7,803.20

1 ชิ้น 55 วัน 100.05 ถึง 0.80.641.56272025สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9N3ไม่มี1 ชิ้นไม่มีด้านขวา

฿ 8,569.60

1 ชิ้น 55 วัน 100.05 ถึง 0.80.641.56272025สกรู Mระยะยืด:ไม่มี ระยะหด:ไม่มีM9NW0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มีด้านขวา