1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ Sine rodless ชนิด สไลเดอร์:สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุด REAS (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบ Sine rodless ชนิด สไลเดอร์:สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุด REAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,129.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ให้การขนส่งชิ้นงานที่ไวต่อแรงกระแทกอย่างรวดเร็ว
เวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ , แผ่นวงจร ลิขวิดคริสตัล , จานขัด แม่เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ เซรามิก , ผลิตภัณฑ์แก้ว
[คุณสมบัติ]
·คู่มือในตัวช่วยให้โหลดโหลดโดยตรง
·ประเภทท่อส่วนกลางที่รวมท่อไว้ที่ด้านหนึ่งของ แผ่นเพลท
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
·สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยใช้ ตลับลูกปืน สไลด์พิเศษ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
REAS10-300-A73L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 9,711.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3001 ถึง 4.9345105834สกรู MA733ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 300 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.18 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REAS10-300-A73L ในชุด กระบอกสูบ Sine rodless ชนิด สไลเดอร์:สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุด REAS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
REAS10-115
REAS10-115-F7NV
REAS10-120
REAS10-300-F79
REAS10-300-F7BVZ
REAS10-300-J79
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 8,129.60

1 ชิ้น 55 วัน 1151 ถึง 4.9345105834สกรู Mไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 9,580.80

1 ชิ้น 55 วัน 1151 ถึง 4.9345105834สกรู MF7NV0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 8,129.60

1 ชิ้น 55 วัน 1201 ถึง 4.9345105834สกรู Mไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 10,083.20

1 ชิ้น 55 วัน 3001 ถึง 4.9345105834สกรู MF790.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 10,344.00

1 ชิ้น 55 วัน 3001 ถึง 4.9345105834สกรู MF7BV5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 10,046.40

1 ชิ้น 55 วัน 3001 ถึง 4.9345105834สกรู MJ790.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี