1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบ Sine rodless, ชนิดส สไลเดอร์ อร์ , ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง , REAL series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบ Sine rodless, ชนิดส สไลเดอร์ อร์ , ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง , REAL series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,008.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ถ่ายโอนชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งควรหลีกเลี่ยงการกระแทก
เวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ , พื้นผิว LCD , จานขัด แม่เหล็ก , ผลิตภัณฑ์ เซรามิก , ผลิตภัณฑ์แก้ว
[คุณสมบัติ]
· โหลดไฟฟ้า โดยตรงได้เนื่องจากประเภท ไกด์ ใน แบบรวม
· เป็นท่อแบบ แบบรวม ศูนย์ซึ่งวางท่อไว้บน แผ่นเพลท ด้านเดียว
· สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
· การนำ ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง มาใช้ ทำให้การทำงานมีเสถียรภาพแม้ว่าจะใช้ โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ก็ตาม

อ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สเปค ขดลวด / คอนเนคเตอร์ สายนำไฟฟ้า


 
รหัสสินค้า
REAL10-100-F7NV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 11,460.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MF7NV0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ บุชชิ่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 300 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.18 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REAL10-100-F7NV ในชุด กระบอกสูบ Sine rodless, ชนิดส สไลเดอร์ อร์ , ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง , REAL series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
REAL10-100
REAL10-100-A73H
REAL10-100-F7BV
REAL10-100-F7NWV
REAL10-100-J79
REAL10-100-J79W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 10,008.80

1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู Mไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 10,939.20

1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MA73H0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 20,954.17

1 ชิ้น 25 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MF7BV0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 21,695.39

1 ชิ้น 25 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MF7NWV0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 11,423.20

1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MJ790.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี

฿ 11,832.00

1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9368107734สกรู MJ79W0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มี