(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่หมุนได้ใช้โครงสร้าง 2 เครื่องวัดระดับน้ำ เพื่อการหมุนที่ราบรื่น
·ใช้ขา ฉากยึด สแตนเลส เหล็กกล้า มีคุณสมบัติกันน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SUS-NJ-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,548.36 | YUE YUEICASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 75 (90) | 75 (90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | วัสดุ ฟอยล์ | ไนล่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-NJ-150 ในชุด ประเภท แผ่นเพลท โครงล้อหมุน รุ่น SUS-J
รหัสสินค้า |
---|
SUS-GUJ-200 |
SUS-NJ-100 |
SUS-NJ-130 |
SUS-NJ-200 |
SUS-NRJ-100 |
SUS-NRJ-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,588.28 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 105 (115) | 105 (115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ | ||
฿ 1,679.94 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 67 (74) | 67 (74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 82 | ไม่มี | ||
฿ 3,294.21 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 75 (82) | 75 (82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 105 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ | ||
฿ 4,252.05 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 105 (115) | 105 (115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ | ||
฿ 2,144.29 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | 67 (74) | 67 (74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 82 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ | ||
฿ 3,455.68 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 75 (82) | 75 (82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 105 | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง