(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็น สายยาง สะอาดที่มี ป้องกันไฟฟ้าสถิต และเหมาะสำหรับของเหลว เช่น อากาศบริสุทธิ์ ก๊าซ N2 สารทำความเย็น (สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม ห้องคลีนรูม นรูม)
· ไม่มีการชะของ สารป้องกันไฟฟ้าสถิต และมีอัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10¹¹ Ω/ แบบเหลี่ยม หรือน้อยกว่า
· มี ความยืดหยุ่น เทียบเท่า PL
· ผลิตใน ห้องคลีนรูม นรูม ปลาย สายยาง ถูกปิดผนึกด้วย ฝาครอบ และปิดผนึกด้วยความร้อน
· ประหยัดเมื่อเทียบกับ ท่อ/ สายยาง ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สี | สีเหลืองใส | ชนิด | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สถานการณ์ที่สะอาด / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 6 | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 4 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -50:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | null:: 0.7 | ความยาว(M) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ES-4-6X4-20 ในชุด สายยาง ทำความสะอาด / ป้องกันไฟฟ้าสถิต ES
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง