1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำน้ำ เครื่องทำความร้อน

IMMERSION HEATER

เครื่องทำน้ำ เครื่องทำความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เปลือก สำหรับทำน้ำ การทำความร้อน มี การขัดเงา ชุบ นิกเกิล
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายโดยจัดให้มี พอร์ตเชื่อมต่อ เช่น ที่ด้านข้างของ ถังน้ำ น้ำ ใส่แล้วขันเกลียวเข้า
· เครื่องทำความร้อน ราคาประหยัดที่ติดตั้งง่ายและใช้พื้นที่น้อย
· เครื่องทำความร้อน ที่ทำความร้อนของเหลวใน ถังน้ำ โดยตรง

รหัสสินค้า
HP12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,347.00

IMMERSION HEATER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 200 ความจุสูงสุด (ช่วง)(W) 5001 หรือมากกว่า การจัดหมวดหมู่ ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน
กำลังการผลิตจัดอันดับ(W) 10000 1 เฟส/ 3 เฟส 1P/3P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP12 ในชุด เครื่องทำน้ำ เครื่องทำความร้อน