(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ช่วงการทำงานที่เหมาะสมสามารถกำหนดได้จากสีของแสง (แดงถึงเขียว, เขียวจากแดง)
รหัสสินค้า |
---|
D-H7NW |
D-H7NWL |
D-H7PW |
D-H7PWL |
D-H7PWZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | ประเภท เอาต์พุต | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 919.20 ฿ 861.75 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 0.5 | ไม่มี | ||
฿ 994.40 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 3 | ไม่มี | ||
฿ 919.20 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 0.5 | ไม่มี | ||
฿ 994.40 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 3 | ไม่มี | ||
฿ 1,069.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 5 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง