(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับสัญญาณสวิตช์แม่เหล็กอัตโนมัติ แบบติดตั้งสายแถบสำหรับลูกสูบ SMC
รหัสสินค้า |
---|
D-B53 |
D-B53L |
D-B53Z |
D-B54 |
D-B54L |
D-B54Z |
D-B64L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.40 ฿ 756.00 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 0.5 | PLC | 24 V DC | ||
฿ 881.60 ฿ 826.50 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 3 | PLC | 24 V DC | ||
฿ 956.80 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 5 | PLC | 24 V DC | ||
฿ 806.40 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 0.5 | รีเลย์ / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
฿ 881.60 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 3 | รีเลย์ / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
฿ 956.80 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 5 | รีเลย์ / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
฿ 675.20 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 3 | รีเลย์ / PLC | 24 V AC หรือต่ำกว่า / 24 V DC หรือต่ำกว่า / 100 V AC / 200 V AC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง