1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 10-M ซีรี่ส์ บุชชิ่ง10-M-5B

COPPER ALLOY FITTING

ฟิตติ้ง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 10-M ซีรี่ส์ บุชชิ่ง10-M-5B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    หน้าสินค้าแนะนำเข้าชมได้ ที่นี่

    ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก [คุณสมบัติ]·พื้นที่วางท่อขนาดกะทัดรัด · สำหรับการเชื่อมต่อจากท่อ R1/8 ถึง ข้อต่อฟิตติ้ง M5 · มีขนาดกะทัดรัดและสามารถติด/ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
10-M-5B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43.20

COPPER ALLOY FITTING 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู บุชชิ่ง วัสดุ C3604BD
สกรูการเชื่อมต่อ R ขนาดเกลียว 1/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-5B ในชุด ฟิตติ้ง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 10-M ซีรี่ส์ บุชชิ่ง10-M-5B