1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG□A (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG□A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ใช้เมมเบรนใยกลวง จึงจ่ายลมแห้งได้อย่างง่ายดาย
ไม่เกิดฟลูออโรคาร์บอน ทำอุณหภูมิน้ำค้างได้ต่ำ (-60 °C) ไม่มีการสั่นสะเทือนหรือระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ลดอัตราการไหลของลมเพิร์จได้ถึง 39 L/min (ANR)
· ประหยัดพื้นที่
· ประสิทธิภาพสูง
· ได้อุณหภูมิน้ำค้างมาตรฐานเร็วกว่าเดิม 40 นาที
· ใช้กรรมวิธีรูปแบบใหม่ในการผสมอากาศ ช่วยลดพื้นที่ในการซ่อมบำรุงและน้ำหนัก

คุณสมบัติของเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน, ชนิดยูนิต ซีรีส์ IDG□A

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน / ยูนิต (รุ่น M, รุ่น V) (อุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -20 °C, -15 °C)

รุ่นอุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -20 °C
IDG30AM4IDG50AM4IDG60M2IDG75M2IDG100M2
IDG30AV4IDG50AV4IDG60V4IDG75V4IDG100V4
ส่วนประกอบตัวกรองละอองAFM40-A
ตัวดักละอองไมโครAFD40-A
ตัวกรองละอองขนาดเล็กพร้อมตัวกรองขั้นต้นAMH350CAMH450C
ตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V)*1AR40-B*2
สเปสเซอร์Y400T-A
Y400-A (เฉพาะรุ่น V)
Y400-A (เฉพาะรุ่น V)
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลที่ใช้ได้*3ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)5 ถึง 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-5 ถึง +50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง)5 ถึง 50
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ
ของลมออก °C
-20
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*53605867208881,185
อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR)3005006007501,000
อัตราการไหลของลมเพิร์จ (Purge air) (L/min [ANR])*66086120138185
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิอิ่มตัวของลมเข้า (°C)25
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
อัตราการไหลของลมเพิร์จสำหรับไฟแสดงอุณหภูมิน้ำค้าง1 L/min (ANR) (ที่แรงดันลมเข้า 0.7 MPa)
โครงสร้างของตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V)ชนิดระบายแรงดัน
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/4, 3/83/8 / 1/21/2
น้ำหนัก (กก.)รุ่น M1.81.92.73.23.3
รุ่น V2.42.53.13.73.8
รุ่นอุณหภูมิน้ำค้างอ้างอิง -15 °C
IDG30HAM4IDG50HAM4IDG60HM2IDG75HM2IDG100HM2
IDG30HAV4IDG50HAV4IDG60HV4IDG75HV4IDG100HV4
ส่วนประกอบตัวกรองละอองAFM40-A
ตัวดักละอองไมโครAFD40-A
ตัวกรองละอองขนาดเล็กพร้อมตัวกรองขั้นต้นAMH350CAMH450C
ตัวปรับความดัน (เฉพาะรุ่น V)*1AR40-B*2
สเปสเซอร์Y400T-A
Y400-A (เฉพาะรุ่น V)
Y400-A (เฉพาะรุ่น V)
ช่วงสภาวะการใช้งานของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
แรงดันลมเข้า (MPa)0.3 ถึง 1.0
อุณหภูมิลมเข้า (°C)-5 ถึง +50*35 ถึง 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-5 ถึง +50*35 ถึง 50
ประสิทธิภาพมาตรฐานอุณหภูมิน้ำค้างที่บรรยากาศ
ของลมออก °C
-15
สภาวะที่ได้ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราการไหลของลมเข้า (L/min [ANR])*5329550
รหัสสินค้า
IDG30HAM4-03J-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการรวมหน่วย ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน สเปค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการล้างการปล่อยอากาศ ทิศทางการไหล ผลิตตามสั่ง

฿ 32,150.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-15[Rc (R)] Rc-3/8[Rc (R)] Rc3/830รุ่น Mเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์เดรนไกด์มีฟิ้ตติ้งสำหรับระบายลมเพิร์จไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภทเส้นใยกลวง รูปทรง หน่วย
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDG30HAM4-03J-P ในชุด เมมเบรนเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ชนิดยูนิต, ซีรีส์ IDG□A

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDG100LAM4-03
IDG100LAM4-03-R
IDG100LAM4-03C
IDG30HAM4-F02D-PR
IDG30HAM4-F03D-P
IDG30HAM4-N02C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการรวมหน่วย ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน สเปค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการล้างการปล่อยอากาศ ทิศทางการไหล ผลิตตามสั่ง

฿ 63,191.20

1 ชิ้น 55 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100--วาล์วแบบควบคุมด้วยมือไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100--วาล์วแบบควบคุมด้วยมือไม่มีขวา > ซ้ายไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-40[Rc (R)] Rc0.73/8[Rc (R)] Rc3/8100--ออโต้เดรน N.C.ไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-15G0.71/4G1/430--ออโต้เดรน N.O.มีฟิ้ตติ้งสำหรับระบายลมเพิร์จขวา > ซ้ายไม่มี

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-15G0.73/8G3/830--ออโต้เดรน N.O.มีฟิ้ตติ้งสำหรับระบายลมเพิร์จไม่มีไม่มี

฿ 27,111.20

1 ชิ้น 55 วัน [ชุดกรอง ละอองน้ำมัน น้ำมัน + ชุดกรอง ละอองน้ำมัน ไมโคร + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง] เครื่องแยกหมอก + เครื่องแยกหมอกขนาดเล็ก + เครื่องทำลมแห้ง เมมเบรน300ถึง 300-15NPT-1/4NPT1/430รุ่น Mเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ออโต้เดรน N.C.ไม่มีไม่มีไม่มี