(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้ง เย็นสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: สูงถึง 45°C
·อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ: สูงถึง 60°C
· ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน
· ใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง ช่วยลดปริมาณความร้อนที่ระบายได้ถึง 25% เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
· ขนาด: 100F, 125F, 150F
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDFA100F/125F/150F
สัญลักษณ์ JIS
รายละเอียดจำเพาะ | รุ่น | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำหรับใช้ในเอเชียและโอเชียเนีย | สำหรับใช้ในยุโรป | |||||||
IDFA100F-38 | IDFA125F-38 | IDFA150F-38 | IDFA100F-40 | IDFA125F-40 | IDFA150F-40 | |||
ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | ||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 60 | |||||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.15 ถึง 1.0 | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C) | 2 ถึง 45 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | |||||||
ภาวะพิกัด | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/h | ภาวะมาตรฐาน (ANR)*1 | 960 | 1,210 | 1,500 | 860 | 1,100 | 1,340 |
ภาวะที่ เข้าสู่ปั๊มลม*2 | 1,000 | 1,255 | 1,560 | 875 | 1,119 | 1,363 | ||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | |||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 40 | 35 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 32 | 25 | ||||||
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C) | 10 | 3 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส 380 V AC | สามเฟส 400 V AC | ||||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | อัตราการกินไฟ (kW) | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
กระแสไฟฟ้าใช้งาน (A) | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | ||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*4 (A) | 15 | |||||||
ความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนเซอร์ (kW) | 7.5 | 9 | 11.5 | 7 | 8 | 10 | ||
น้ำยาทำความเย็น | R407C (HFC) | |||||||
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.) | 1.25 | 1.36 | 2.0 | 1.25 | 1.36 | 1.8 | ||
ระบายอัตโนมัติ | ชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด) อุปกรณ์เสริม V คือโซลินอยด์วาล์ว ชนิดไทเมอร์ | |||||||
ขนาดพอร์ท | R2 | R2 1/2 | หน้าแปลน DIN 80 | R2 | R2 1/2 | หน้าแปลน DIN 80 | ||
น้ำหนัก (กก.) | 245 | 270 | 350 | 245 | 270 | 350 | ||
สีเคลือบ | พาแนลบอดี้: สี Urban white 1 ฐาน: สี Urban gray 2 | |||||||
มาตรฐานที่สอดคล้อง | ข้อกำหนด EC (มีเครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด EU) |
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน ANR (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้ หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*4: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ซื้อเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วแยกต่างหาก
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ IDFA100F/IDFA125F
หมายเหตุ) นอกจากความยาวรวมของบอดี้แล้ว ส่วนที่ติดตั้งตัวกรอง (ตัวยึด) จะยื่นออกมา 10 มม.
(หน่วย: มม.)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F | R2 | 670 | 1,120 | 1,276 | 267 | 460 | 1,375 | 335 | 20 | 712 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDFA125F-38 ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ซีรีส์ IDFA100F/125F/150F ชนิดสำหรับใช้ในยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง