1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ซีรีส์ IDF100F/125F/150F (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ซีรีส์ IDF100F/125F/150F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ที่สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงถึง 45 °C)
[คุณสมบัติ]
· ระบายความร้อนด้วยอากาศ / ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้งานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 45 °C
· การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน: ลดปริมาณความร้อนที่ระบายลง 25%
· ด้วยการลดปริมาณความร้อนที่ระบายลง จึงสามารถลดขนาดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมและประหยัดพลังงานได้

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, น้ำยาทำความเย็น R407C (HFC), ซีรีส์ IDF100F/125F/150F

ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)

รุ่น
รายละเอียดจำเพาะIDF100F-30IDF125F-30IDF150F-30
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 60
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 45 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/minภาวะมาตรฐาน (ANR)*150 Hz1620.125
60 Hz18.823.730
ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*250 Hz172127
60 Hz202532
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)40
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
ความร้อนที่ระบายจากคอนเดนเซอร์ (50/60 Hz) (kW)8.0/9.010.0/11.512.0/15.0
อุณหภูมิลมออกจากเครื่องทำลมแห้ง (°C)37
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)สามเฟส: 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*5 (50/60 Hz) (kW)2.9/3.54.0/4.74.0/4.8
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (50/60 Hz) (A)10.5/11.515.4/15.615.7/16.0
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (A)
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA)
30
น้ำยาทำความเย็นR407C (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)1.11.61.98
ระบายอัตโนมัติออโต้เดรน สำหรับงานหนัก (แบบปกติเปิด)
ขนาดพอร์ทR2หน้าแปลน JIS 65A/10Kหน้าแปลน JIS 80A/10K
น้ำหนัก (กก.)245270350
สีเคลือบพาแนลบอดี้: สี Urban white 1
ฐาน: สี Urban gray 2
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) (kW)
สำหรับชนิดสกรู
100125150

*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*6: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDF100F/IDF125F/IDF150F

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDF100F/IDF125F/IDF150F

ลมที่ชื้น ร้อน จะไหลเข้ามายังเครื่องทำลมแห้งและถูกทำให้เย็นลงด้วยคูลเลอร์รีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) น้ำที่ควบแน่นในขั้นตอนนี้จะถูกระบายออกโดยอัตโนมัติด้วยออโต้เดรน ลมที่ถูกกำจัดความชื้นแล้วจะถูกทำให้ร้อนใน 2 ขั้นตอนด้วยรีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) ขั้นแรกที่คูลเลอร์รีฮีทเตอร์ ขั้นที่สองที่รีฮีทเตอร์ตัวที่สอง เพื่อให้ได้ลมที่แห้ง อุ่น และไหลไปยังท่อลมออกต่อไป

รีฮีทเตอร์ตัวที่สอง

ลมอัดที่ระบายน้ำออกแล้วจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำยาทำความเย็นที่ถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

  • 1. อุณหภูมิลมขาออกเพิ่มขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นที่ท่อด้านขาออก<
รหัสสินค้า
IDF125F-30-CVW4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธี ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ ทิศทางการปล่อยความร้อน อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ ทิศทางท่อ แผ่นป้ายโลหะ

฿ 605,745.81

SMC DRYER 1 ชิ้น 26 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค คระบายความร้อนด้วยน้ำ)20,100 / 23,70010[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ (JIS 10K FF)0.7-65[หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ (JIS 10K FF)-65สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี125 kWไม่มีมีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์มีไม่มีด้านขวาไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง รูปทรง มาตรฐาน อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน](ลิตร / นาที) มากกว่า 5,000
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 40
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .