(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ที่สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงถึง 45 °C)
[คุณสมบัติ]
· ระบายความร้อนด้วยอากาศ / ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้งานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 45 °C
· การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน: ลดปริมาณความร้อนที่ระบายลง 25%
· ด้วยการลดปริมาณความร้อนที่ระบายลง จึงสามารถลดขนาดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมและประหยัดพลังงานได้
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)
สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF1□□F-30 (ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ)
— | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดจำเพาะ | IDF100F-30 | IDF125F-30 | IDF150F-30 | |||
ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | ||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 60 | |||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.15 ถึง 1.0 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C) | 2 ถึง 45 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | |||||
*4 | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/min | ภาวะมาตรฐาน (ANR)*1 | 50 Hz | 16 | 20.1 | 25 |
60 Hz | 18.8 | 23.7 | 30 | |||
ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*2 | 50 Hz | 17 | 21 | 27 | ||
60 Hz | 20 | 25 | 32 | |||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 40 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 32 | |||||
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C) | 10 | |||||
ความร้อนที่ระบายจากคอนเดนเซอร์ (50/60 Hz) (kW) | 8.0/9.0 | 10.0/11.5 | 12.0/15.0 | |||
อุณหภูมิลมออกจากเครื่องทำลมแห้ง (°C) | 37 | |||||
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่) | สามเฟส: 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | |||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | อัตราการกินไฟ*5 (50/60 Hz) (kW) | 2.9/3.5 | 4.0/4.7 | 4.0/4.8 | ||
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (50/60 Hz) (A) | 10.5/11.5 | 15.4/15.6 | 15.7/16.0 | |||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (A) (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) | 30 | |||||
น้ำยาทำความเย็น | R407C (HFC) | |||||
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.) | 1.1 | 1.6 | 1.98 | |||
ระบายอัตโนมัติ | ออโต้เดรน สำหรับงานหนัก (แบบปกติเปิด) | |||||
ขนาดพอร์ท | R2 | หน้าแปลน JIS 65A/10K | หน้าแปลน JIS 80A/10K | |||
น้ำหนัก (กก.) | 245 | 270 | 350 | |||
สีเคลือบ | พาแนลบอดี้: สี Urban white 1 ฐาน: สี Urban gray 2 | |||||
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) (kW) สำหรับชนิดสกรู | 100 | 125 | 150 |
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*6: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDF100F/IDF125F/IDF150F
ลมที่ชื้น ร้อน จะไหลเข้ามายังเครื่องทำลมแห้งและถูกทำให้เย็นลงด้วยคูลเลอร์รีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) น้ำที่ควบแน่นในขั้นตอนนี้จะถูกระบายออกโดยอัตโนมัติด้วยออโต้เดรน ลมที่ถูกกำจัดความชื้นแล้วจะถูกทำให้ร้อนใน 2 ขั้นตอนด้วยรีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) ขั้นแรกที่คูลเลอร์รีฮีทเตอร์ ขั้นที่สองที่รีฮีทเตอร์ตัวที่สอง เพื่อให้ได้ลมที่แห้ง อุ่น และไหลไปยังท่อลมออกต่อไป
รีฮีทเตอร์ตัวที่สอง
ลมอัดที่ระบายน้ำออกแล้วจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำยาทำความเย็นที่ถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:
รหัสสินค้า |
---|
IDF100F-30-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธี | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | แรงดันไฟเลี้ยง | สเปค | ขนาด ปั๊มลม อากาศ | ทิศทางการปล่อยความร้อน | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม | เบรกเกอร์ | ทิศทางท่อ | แผ่นป้ายโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493,173.93 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 21 วัน | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | 16,000 / 18,800 | 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | 2 | - | [Rc (R)] R | 2 | - | สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | ไม่มี | 100 kW | ด้านขวา | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | รูปทรง | มาตรฐาน | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน](ลิตร / นาที) | มากกว่า 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง