(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้ไขควงปากตรง
· ป้องกันความผิดพลาดจากการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดข้องอ
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดยูนิเวอร์แซล
ซีรีส์ AS□□□1F-D สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | AS12□1F AS13□1F | AS22□1F-□01 AS23□1F-□01 | ||
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8"), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32") ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4") | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8"), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32") | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4"), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16") | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 100 | 180 | 230 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.3 | 0.54 | 0.7 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.25 | |
การไหลอิสระ | 0.4 | 0.2 |
รุ่น | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32") | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16") | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | ⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 5.2 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.3 | 0.25 | 0.25 | |||||
การไหลอิสระ | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
*ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS1201F และ AS1211F
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201F-01 และ AS2211F-01
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบ | วิธีการควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้ (°C) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.80 ฿ 188.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 ฿ 188.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 234.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 ฿ 188.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 226.80 ฿ 188.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 234.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 301.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 390 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 294.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 301.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 390 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 406.80 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 406.80 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 790 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 406.80 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 452.70 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 423.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 423.00 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 790 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 423.00 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 452.70 | AUXILLARY PRODUCT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | สถานการณ์ที่สะอาด | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 572.04 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 464.10 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 188.10 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | M5 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 263.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 210.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 220.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 270.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 216.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/8 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 5/32 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 3/16 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 210.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 220.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/8 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 5/32 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 3/16 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 263.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 210.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 263.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 210.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 220.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 270.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 216.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/8 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 5/32 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 3/16 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 188.10 ฿ 156.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 214.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 220.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 3.2 | - | มาตรฐาน M5 | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 194.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/8 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 5/32 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 3/16 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 188.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | ไม่มี | ||
฿ 252.00 ฿ 209.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 278.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | สารหล่อลื่น: วาสลีน | ||
฿ 327.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค) | ||
฿ 275.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 4 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว) | ||
฿ 252.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 1/8 | มีซีล | R | 6 | - | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 | ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง