1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลมแบบปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ไขควงรูตรง พร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว:ชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS □□□ 1F-D Series (รหัสสินค้า)

FLOW CONTROL VALVE

ตัวควบคุมปริมาณลมแบบปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ไขควงรูตรง พร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว:ชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS □□□ 1F-D Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้ไขควงปากตรง
· ป้องกันความผิดพลาดจากการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบปรับได้ด้วยไขควงปากตรง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS□□□1F-D

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดยูนิเวอร์แซล

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-D ชนิดยูนิเวอร์แซล

ซีรีส์ AS□□□1F-D สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□1F-D สัญลักษณ์ JIS

อัตราการไหลและค่า Sonic conductance

รุ่นAS12□1F
AS13□1F
AS22□1F-□01
AS23□1F-□01
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8"), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32")
⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4")
⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8"), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32")⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4"), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16")
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)100180230
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.30.540.7
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.20.25
การไหลอิสระ0.40.2
รุ่นAS22□1F-□02
AS23□1F-□02
AS32□1F
AS33□1F
AS42□1F
AS43□1F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32")⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16")⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว)⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)2603904606607909201,5801,710
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.81.21.422.42.84.85.2
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.30.250.25
การไหลอิสระ0.30.20.3
  • *ค่าอัตราการไหลวัดที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล

*ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS1201F และ AS1211F

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS1201F และ AS1211F

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201F-01 และ AS2211F-01

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201F-01 และ AS2211F-01

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดข้องอ

รหัสสินค้า
10-AS2201F-02-06SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้
(°C)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.03901/4พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-AS2201F-02-06SD ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลมแบบปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ไขควงรูตรง พร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว:ชนิดข้อต่องอ/ชนิดยูนิเวอร์ซัล AS □□□ 1F-D Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-AS1211F-M5-04D
10-AS1211F-M5-06D
10-AS1211F-M5-23D
10-AS2201F-02-08SD
10-AS2201F-02-10SD
10-AS2211F-01-04SD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้
(°C)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 226.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.01005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 226.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.01005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 234.00

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.01005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 327.60

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.04601/4พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.04601/4พร้อม ซีลR10-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด-5~ 600.1~ 1.01801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี