(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คืออะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ เซนเซอร์วัดแรงดัน ของเหลว IoT (E8PC)
ชนิด | อุปกรณ์โลหะ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E8PC-YA-A14 ในชุด อะแดปเตอร์เซ็นเซอร์วัดความดัน IoT (E8PC)
รหัสสินค้า |
---|
E8PC-YA-A18 |
E8PC-YA-A38 |
E8PC-YA-B14N |
E8PC-YA-C14 |
E8PC-YA-C18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,778.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกลียวนอก | [Rc (R)] R | 1/8 | ||
฿ 3,110.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | เกลียวนอก | [Rc (R)] R | 3/8 | ||
฿ 2,778.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกลียวใน | G | 1/4 | ||
฿ 2,778.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกลียวนอก | NPT | 1/4 | ||
฿ 2,778.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกลียวนอก | NPT | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง