1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, ไกด์ Low Profile , CY1F Series (รหัสสินค้า)

SMC CY TYPE

กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, ไกด์ Low Profile , CY1F Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,980.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ "แบบบาง" " บอดี้สั้น" และ "น้ำหนักเบา"
[คุณสมบัติ]
· ชนิดบาง: ลดลงมากสุด 29%
· ตัวเครื่องสั้น: ลดลงมากสุด 31%
· น้ำหนักเบา: ลดลงมากสุด 50%
· สามารถเลือกพอร์ตรวมศูนย์ท่อได้หลากหลาย
· ปรับระยะเคลื่อนที่ได้ 4 ประเภท
· การขจัดตะกอนออกจากส่วนไกด์ทำได้ง่ายเนื่องจากไม่มีที่ปิดส่วนปลาย
· ส่วนขับเคลื่อน (กระบอกสูบ) และส่วนไกด์สามารถแยกออกจากกันได้ ช่วยให้ส่วนขับเคลื่อน (กระบอกสูบ) สามารถเปลี่ยนได้ด้วยโครงสร้างชิ้นเดียวแบบรวมที่ยังคงติดตั้งอยู่

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ


 
รหัสสินค้า
CY1F10R-250-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง สกรูปรับตำแหน่ง คำต่อท้าย โบลต์

฿ 28,736.35

SMC CY TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 2501 ถึง 4.9238108628121M5ท่อส่วนกลางด้านขวาMM9BW3ไม่มี2 ชิ้นไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ แบบเดิม
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 500 ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.2 ถึง 0.7 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50