(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบให้มีความบางและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพื่อคุณลักษณะ Low Profile
[คุณสมบัติ]
· รองรับระยะเคลื่อนที่ไกล
· พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
· ความสูงลดลง 30%
· เปลี่ยนชุดขับ (กระบอกสูบ) ได้ง่าย
· ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการติดตั้งชิ้นงาน
· รูปแบบการติดตั้งสองประเภท
รหัสสินค้า |
---|
MY2C16G-2000L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,032.00 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ ลูกเบี้ยว |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | รูปแบบ ท่อ | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ (มาตรฐาน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY2C16G-2000L ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY2C Series
รหัสสินค้า |
---|
MY2C16G-100-M9B |
MY2C16G-100-M9BL |
MY2C16G-100-M9BW |
MY2C16G-2000L-M9B |
MY2C16G-2000L-M9BL |
MY2C16G-2000L-M9BZ4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,585.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,734.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,973.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 24,260.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 24,408.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 26,083.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 5 | ไม่มี | 4 ชิ้น | L | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง