1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY2C Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY2C Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,357.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบให้มีความบางและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพื่อคุณลักษณะ Low Profile
[คุณสมบัติ]
· รองรับระยะเคลื่อนที่ไกล
· พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
· ความสูงลดลง 30%
· เปลี่ยนชุดขับ (กระบอกสูบ) ได้ง่าย
· ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการติดตั้งชิ้นงาน
· รูปแบบการติดตั้งสองประเภท

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ


 
รหัสสินค้า
MY2C40TFG-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ความเร็วในการทำงาน
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 30,138.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1,00060 ถึง 806818040100~ 1000214580.1 ถึง 0.8453328RC1 / 4Gไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ ไกด์ ลูกเบี้ยว
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50 รูปแบบ ท่อ ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ (มาตรฐาน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY2C40TFG-1000 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดไกด์ลูกกระทุ้ง MY2C Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY2C16G-100-M9B
MY2C16G-100-M9BL
MY2C16G-100-M9BW
MY2C40TFG-1000H
MY2C40TFG-1200
MY2C40TFG-1200H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ความเร็วในการทำงาน
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 14,585.60

1 ชิ้น 55 วัน 10010 ถึง 19188016100~ 1000104280.15 ถึง 0.8543.5M5สกรู MM9B0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 14,734.40

1 ชิ้น 55 วัน 10010 ถึง 19188016100~ 1000104280.15 ถึง 0.8543.5M5สกรู MM9B3ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 26,973.00

1 ชิ้น 25 วัน 10010 ถึง 19188016100~ 1000104280.15 ถึง 0.8543.5M5สกรู MM9BW0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 34,566.40

1 ชิ้น 55 วัน 1,00060 ถึง 806818040100~ 1500214580.1 ถึง 0.8453328RC1 / 4Gไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีHไม่มี

฿ 31,999.20

1 ชิ้น 55 วัน 1,20060 ถึง 806818040100~ 1000214580.1 ถึง 0.8453328RC1 / 4Gไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 36,426.40

1 ชิ้น 55 วัน 1,20060 ถึง 806818040100~ 1500214580.1 ถึง 0.8453328RC1 / 4Gไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีHไม่มี