(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โหลด และช่วงเวลาที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มาก
·เหมาะสำหรับการ ขน ย้าย ชิ้นงาน โหลดไฟฟ้า สูงและสำหรับการเลือกและวาง
·สามารถรองรับชิ้นงานที่มี โหลดไฟฟ้า สูงขึ้นได้โดยใช้ ลิเนียร์ไกด์ 2 เส้น
รหัสสินค้า |
---|
MY1HT63-2000H-Y59BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236,903.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y59B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)(กิโลกรัม) | 153 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 100:: 1000 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 0.8 |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | RC3 / 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1HT63-2000H-Y59BL ในชุด กระบอกสูบไร้ก้าน รอยต่อแบบ กลไก , ลิเนีย ร์ ลิเนียร์ไกด์ ชนิด ความแข็งเกร็ง สูงซีรีส์ MY1HT
รหัสสินค้า |
---|
MY1HT50-1000H-Y7BAL |
MY1HT50-1000H-Y7BW |
MY1HT50-1000H-Y7BWL |
MY1HT63-2000H-Y59BZ |
MY1HT63-2000H-Y69BZ |
MY1HT63-2000H-Y7BW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262,328.39 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BA | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 144,106.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 144,255.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 429,337.81 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2,000 | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y59B | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 429,337.81 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2,000 | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y69B | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี | ||
฿ 237,164.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | H | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง