1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY1M Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY1M Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมไกด์ ไกด์ตลับลูกปืนสไลด์ที่รองรับการใช้งานในงานขนส่งหลากหลายประเภท
· ไกด์อย่างง่ายที่สามารถติดตั้งชิ้นงานได้โดยตรง

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ


 
รหัสสินค้า
MY1M16-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ความเร็วในการทำงาน
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 8,185.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1M16-100 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY1M Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY1M16-100-A90
MY1M16-100-A90L
MY1M16-100-A90LS
MY1M16-100-A90S
MY1M16-100-A90V
MY1M16-100-A90VL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ความเร็วในการทำงาน
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 8,632.00

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA900.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,780.80

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA903ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,483.20

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA903ไม่มี1 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,408.80

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA900.5ไม่มี1 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,780.80

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA90V0.5ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,929.60

1 ชิ้น 55 วัน 100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19188016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์100~ 100068400.2 ถึง 0.8631120M5รุ่นมาตรฐานสกรู MA90V3ไม่มี2 ชิ้นไม่มีไม่มี