(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์การไหลดิจิทัลสำหรับการจัดการประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สี 2 หน้าจอและมีมองเห็นชัดเจน
· ขยายช่วงวัดอัตราการไหล
· กะทัดรัด และประหยัดพื้นที่
· จอแสดงผลแบบหมุนได้: ทวนเข็มนาฬิกา 90°/ ตามเข็มนาฬิกา 225°
· โครงสร้างแบบบายพาส
· เวลาตอบสนอง: เลือกได้ตั้งแต่ 50 msec (0.05 วินาที) / 0.1 วินาที / 0.5 วินาที / 1.0 วินาที / 2.0 วินาที
· ไม่ใช้จาระบี
· มองเห็นภาพด้วยตาโดยดูจากค่าดิจิตอล
· สามารถควบคุมระยะไกลด้วยเอาท์พุตพัลส์สะสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | สเปค หน่วย | เหล็กยึด | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มีใบรับรองการสอบเทียบ | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | สเปคเอาท์พุท | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 45 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 2 | 1 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | สามารถเลือกรีเซ็ตค่าสะสมจากภายนอก, รีเซ็ตค่าสูงสุด / ต่ำสุด | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 10 ถึง 1,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 2 | 1 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | สามารถเลือกรีเซ็ตค่าสะสมจากภายนอก, รีเซ็ตค่าสูงสุด / ต่ำสุด | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [G] G | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [G] G | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 20 ถึง 2,000 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 5 ถึง 500 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | ยูนิต SI คงที่ | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | 4 ถึง 20 | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 | มี | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | - | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | N/A | 5 ถึง 500 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,990.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 46 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | พร้อมเหล็กยึด | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ M8 (3 ม.) | มี | 5 ถึง 500 | ไม่มี | 4 ถึง 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหล | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)(ลิตร / นาที) | 500 ถึงน้อยกว่า 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | จอแสดงผล แบบรวม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน | ประเภท ความดัน | ระดับมาตรฐาน |
ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.2 | ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | 2 ทาง |
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ | รูยึด | การมี | แสดง | ดิจิทัล |
โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง