(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำ: ±1% F.S.
· ไม่ใช้จาระบี
· ฟังก์ชั่นตัวบอกสถานะ
· มีรูปแบบการต่อท่อที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PFM510-C6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การจัดการคำแนะนำ | มีใบรับรองการสอบเทียบ | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | สเปค กำหนดเองทำ | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,675.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง) | - | - | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | 6 | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหล | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / ก๊าซกรดคาร์บอนิก / อาร์กอน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | เซนเซอร์ แยก |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | อนาล็อก | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1 | ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | จำนวนจุดอินพุต | 2 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24±10% | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ |
รูยึด | การมี | แสดง | อนาล็อก | โคมไฟ | การมี |
วัสดุซีลชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFM510-C6-1 ในชุด สวิตช์การไหลดิจิทัล ชนิดจอแสดงผล 2 สี, ส่วนเซนเซอร์แบบแยกต่างหาก ซีรีส์ PFM5
รหัสสินค้า |
---|
PFM510-01-1-A-W |
PFM510-01-1-A-WR |
PFM510-01-1-N |
PFM510-C6-1-A |
PFM510-C6-1-A-R |
PFM510-C6-1-A-T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การจัดการคำแนะนำ | มีใบรับรองการสอบเทียบ | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | สเปค กำหนดเองทำ | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,393.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ฝาครอบยางสำหรับส่วนคอนเนคเตอร์ (ยางซิลิโคน) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,556.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ฝาครอบยางสำหรับส่วนคอนเนคเตอร์ (ยางซิลิโคน) | ตัวยึด (สำหรับรุ่นที่ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล) | ไม่มี | ||
฿ 5,675.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | - | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | ไม่มีคู่มือการใช้งาน | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,230.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง) | - | - | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | 6 | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,393.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง) | - | - | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | 6 | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | ตัวยึด (สำหรับรุ่นที่ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล) | ไม่มี | ||
฿ 6,654.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง) | - | - | -10~ 60 | [DC1-5V] 1-5V | 2 ทาง | 6 | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.) | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | ไม่มี | ไม่มี | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล (สำหรับรุ่นที่ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง