1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์การไหลดิจิทัล ชนิดจอแสดงผล 2 สี, ส่วนเซนเซอร์แบบแยกต่างหาก ซีรีส์ PFM5 (รหัสสินค้า)

SMC PFM TYPE

สวิตช์การไหลดิจิทัล ชนิดจอแสดงผล 2 สี, ส่วนเซนเซอร์แบบแยกต่างหาก ซีรีส์ PFM5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,153.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีรหัสสินค้า
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำ: ±1% F.S.
· ไม่ใช้จาระบี
· ฟังก์ชั่นตัวบอกสถานะ
· มีรูปแบบการต่อท่อที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
PFM550S-C6-2-WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ขดลวด สายนำไฟฟ้า การจัดการคำแนะนำ มีใบรับรองการสอบเทียบ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล สเปค กำหนดเองทำ คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก
(mA)

฿ 7,176.55

SMC PFM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 100กระแสไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง)---10~ 60-2 ทาง6มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีไม่มี1 ถึง 50 (25)ฝาครอบยางสำหรับส่วนคอนเนคเตอร์ (ยางซิลิโคน)ตัวยึด (สำหรับรุ่นที่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล)4 ถึง 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ ไหล ประเภท ของไหล อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / ก๊าซกรดคาร์บอนิก / อาร์กอน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ เซนเซอร์ แยก
วิธีการ เอาต์พุต อนาล็อก ทนต่อ ความดัน(MPa) 1 ประเภท อัตราการไหล มาตรฐาน
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 จำนวนจุดอินพุต 2 จำนวนจุด เอาต์พุต 1
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 24±10% วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว เรซิ่น + โลหะ
รูยึด การมี แสดง อนาล็อก โคมไฟ การมี
วัสดุซีลชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว ยาง ฟลูออรีน มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างในการป้องกัน IP40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFM550S-C6-2-WS ในชุด สวิตช์การไหลดิจิทัล ชนิดจอแสดงผล 2 สี, ส่วนเซนเซอร์แบบแยกต่างหาก ซีรีส์ PFM5

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PFM510-01-1-A-W
PFM510-01-1-A-WR
PFM510-01-1-N
PFM550S-C6-2-ZS
PFM550S-C6L-1
PFM550S-C6L-1-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ขดลวด สายนำไฟฟ้า การจัดการคำแนะนำ มีใบรับรองการสอบเทียบ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล สเปค กำหนดเองทำ คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก
(mA)

฿ 6,393.70

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50แรงดันไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~ 60[DC1-5V] 1-5V2 ทาง-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่มีไม่มี0.2 ถึง 10 (5)ฝาครอบยางสำหรับส่วนคอนเนคเตอร์ (ยางซิลิโคน)ไม่มีไม่มี

฿ 6,556.05

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50แรงดันไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~ 60[DC1-5V] 1-5V2 ทาง-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่มีไม่มี0.2 ถึง 10 (5)ฝาครอบยางสำหรับส่วนคอนเนคเตอร์ (ยางซิลิโคน)ตัวยึด (สำหรับรุ่นที่ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล)ไม่มี

฿ 5,675.45

1 ชิ้น 55 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 50แรงดันไฟฟ้าเกลียวใน[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~ 60[DC1-5V] 1-5V2 ทาง-มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)ไม่มีคู่มือการใช้งานไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่มีไม่มี0.2 ถึง 10 (5)ไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 6,491.45

1 ชิ้น 55 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 100กระแสไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (แบบตรง)---10~ 60-2 ทาง6ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีไม่มี1 ถึง 50 (25)ไม่มีตัวยึด (สำหรับรุ่นที่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหล)4 ถึง 20

฿ 6,589.20

1 ชิ้น 55 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 100แรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (ข้อต่องอ)---10~ 60[DC1-5V] 1-5Vกลับ6มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีไม่มี1 ถึง 50 (25)ไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 7,143.40

1 ชิ้น 55 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 100แรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว (ข้อต่องอ)---10~ 60[DC1-5V] 1-5Vกลับ6มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (2 ม.)พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีไม่มี1 ถึง 50 (25)ไม่มีไม่มีไม่มี