(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปสเซอร์กากบาทที่สามารถต่อท่อได้ 4 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· พอร์ตเข้า / ออกไม่ได้ผ่านกระบวนการทำเกลียว
· อุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม AC Series
· รุ่นที่ใช้งาน Y14-M5-A ได้: AC10□-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y24-□01-A, 02-A ได้: AC20□-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y34-□01-A, 02-A ได้: AC25□-A, AC30□-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y44-□02-A, 03-A ได้: AC40□-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y54-□03-A, 04-A ได้: AC40□-06-A
ตัวอย่างการเชื่อมสเปสเซอร์กากบาทสำหรับชุดกรองลม ซีรีส์ AC
Drawing ระบุขนาดสเปสเซอร์กากบาทสำหรับชุดกรองลม ซีรีส์ AC
(หน่วย: มม.)
รุ่น* | E (ขนาดพอร์ต) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Y14-M5-A | M5 × 0.8 | 23 | 16 | 14 | 25 |
Y24-□01-A | 1/8 | 40 | 40 | 22 | 40 |
Y24-□02-A | 1/4 | ||||
Y34-□01-A | 1/8 | 49 | 43 | 28 | 48 |
Y34-□02-A | 1/4 | ||||
Y44-□02-A | 1/4 | 60 | 48 | 36 | 54 |
Y44-□03-A | 3/8 | ||||
Y54-□03-A | 3/8 | 72 | 62 | 40 | 62 |
Y54-□04-A | 1/2 |
*□ ในรหัสสินค้าคือตัวระบุประเภทของขนาดพอร์ต ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc หรือใช้ "N" สำหรับ NPT หรือ "F" สำหรับ G
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.56 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | AC10□-A | M5 | ||
฿ 195.50 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | Rc 1/8 | ||
฿ 195.50 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | Rc 1/4 | ||
฿ 195.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | G 1/8 | ||
฿ 195.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | G 1/4 | ||
฿ 195.50 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | NPT 1/8 | ||
฿ 195.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | NPT 1/4 | ||
฿ 272.85 ฿ 240.76 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC25□-B, AC30□-B | Rc 1/8 | ||
฿ 272.85 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC25□-B, AC30□-B | Rc 1/4 | ||
฿ 272.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25□-B, AC30□-B | G 1/8 | ||
฿ 272.85 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25□-B, AC30□-B | G 1/4 | ||
฿ 272.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25□-B, AC30□-B | NPT 1/8 | ||
฿ 272.85 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25□-B, AC30□-B | NPT 1/4 | ||
฿ 311.95 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC40□-B | Rc 1/4 | ||
฿ 311.95 ฿ 275.26 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC40□-B | Rc 3/8 | ||
฿ 311.95 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-B | G 1/4 | ||
฿ 311.95 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-B | G 3/8 | ||
฿ 311.95 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-B | NPT 1/4 | ||
฿ 311.95 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-B | NPT 3/8 | ||
฿ 390.15 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | Rc 3/8 | ||
฿ 390.15 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | Rc 1/2 | ||
฿ 390.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | G 3/8 | ||
฿ 390.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | G 1/2 | ||
฿ 390.15 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | NPT 3/8 | ||
฿ 390.15 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | NPT 1/2 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง