(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด FRL ที่เชื่อมต่อเข้ากับสินค้าที่มีอยู่ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่น
· สามารถเชื่อมต่อกับสินค้าที่มีอยู่ เช่น วาล์วแบบ 2 พอร์ต หรือชุด FRL ได้
· สามารถหมุนได้อย่างอิสระจึงเลือกทิศทางการติดตั้งได้หลากหลาย
· สามารถเชื่อมต่อกับสินค้าที่มีอยได้หลากหลายขนาด
· ลดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงท่อ
· สามารถเชื่อมต่อ/ถอดได้โดยไม่ต้องหมุน
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น ข้อต่อ สายยาง ฯลฯ เพิ่มเติม
· ตำแหน่งของเกจวัดความดันสามารถตายตัวตามตำแหน่งที่ติดตั้งได้
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ E210/310/410
ขนาด
ประเภทเกลียว
ประเภทเกลียว
รุ่น | E210 | E310 | E410 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
ขนาดรูท่อ | ⌀6 (ขนาดรู 6 มม.) | ⌀8 (ขนาดรู 8 มม.) | ⌀8 (ขนาดรู 8 มม.) | ⌀10 (ขนาดรู 10 มม.) | ⌀8 (ขนาดรู 8 มม.) | ⌀10 (ขนาดรู 10 มม.) | ⌀12 (ขนาดรู 12 มม.) |
ของไหล | อากาศ | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
น้ำหนัก (ก.) | 26 | 25 | 38 | 38 | 60 | 62 | 68 |
แผนภาพของ E210-U01/E310-U02, U03/E410-U02, U03, U04
แผนภาพของ E210-U02
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ E210/310/410
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | D Uni-thread | A | B | T | ด้านทแยงมุม H |
---|---|---|---|---|---|
E210-U01 | 1/8 | 28 | 21 | 9 | 6 |
E210-U02 | 1/4 | 8 | |||
E310-U02 | 1/4 | 30 | 28 | 8 | |
E310-U03 | 3/8 | 10 | |||
E410-U02 | 1/4 | 36 | 36 | 8 | |
E410-U03 | 3/8 | 10 | |||
E410-U04 | 1/2 | 12 |
Drawing ระบุขนาดติดตั้ง ซีรีส์ E210/310/410
(หน่วย: มม.)
(1) พร้อมตัวยึด สเปสเซอร์ | (2) อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | A |
---|---|---|
Y200T-A | E210-U01 ถึง U02 | 10.6 |
Y300T-A | E310-U02 ถึง U03 | 11.1 |
Y400T-A | E410-U02 ถึง U04 | 11.6 |
*สเปสเซอร์ Y200 ถึง Y400 มีขนาดเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
E210-P |
E210-U01 |
E210-U02 |
E300P-070S-02 |
E300P-070S-03 |
E310-P |
E310-U02 |
E310-U03 |
E400P-070S-03 |
E400P-070S-04 |
E410-P |
E410-U02 |
E410-U03 |
E410-U04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ขนาด | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | 210 | ปลั๊กแบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 149.60 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | (Uni-thread) 1/8 | 210 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 149.60 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | (Uni-thread) 1/4 | 210 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 607.94 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc 1/4 | 300 | อะแดปเตอร์ท่อรูปตัว L | ||
฿ 641.11 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc 3/8 | 300 | อะแดปเตอร์ท่อรูปตัว L | ||
฿ 548.18 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไม่มี | 310 | ปลั๊กแบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 160.65 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | (Uni-thread) 1/4 | 310 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 149.60 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | (Uni-thread) 3/8 | 310 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 767.10 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc 3/8 | 400 | อะแดปเตอร์ท่อรูปตัว L | ||
฿ 848.15 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc 1/2 | 400 | อะแดปเตอร์ท่อรูปตัว L | ||
฿ 241.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | 410 | ปลั๊กแบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 174.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | (Uni-thread) 1/4 | 410 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 187.85 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | (Uni-thread) 3/8 | 410 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ | ||
฿ 174.25 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | (Uni-thread) 1/2 | 410 | อะแดปเตอร์แบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง