(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด FRL พร้อมฝาครอบเกจวัดความดันแบบระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นมาตรวัดแรงดันในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
ลักษณะภายนอก ACG40C
สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | ACG20C | ACG30C | ACG40C | |
---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | แผ่นกรองอากาศ | AF20 | AF30 | AF40 |
ตัวดักละอองน้ำมัน | AFM20 | AFM30 | AFM40 | |
ตัวปรับแรงดันลม | ARG20 | ARG30 | ARG40 | |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 1/4 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | |
ของไหล | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ช่วงความดันที่กำหนด | 0.05 ถึง 0.85 MPa | |||
พิกัดการไหล (ลิตร/นาที [ANR])*1 | 200 | 450 | 1,100 | |
ลดแรงดัน | ตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR]) | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การกรอง | AF: 5 µm,AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%) | |||
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ท่อทางออก | สูงสุด 1.0 มก./m3(ANR) (≈ 0.8 ppm)*2*3 | |||
โครงสร้าง: ตัวควบคุมอากาศ | ประเภทระบายความดันได้ | |||
วัสดุของถ้วย | โพลีคาร์บอเนต | |||
ถ้วยครอบป้องกัน | กึ่งมาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.53 | 1.06 | 1.89 |
*1: เงื่อนไข: แรงดันขาเข้าของเครื่องแยกละอองคือ 0.7 MPa อัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
หมายเหตุ 2) ค่าความเข้มข้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ปล่อยแรงดันเท่ากับ 30 มก./ม.3 (ANR)
*3: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ จะใช้จาระบีในปริมาณเล็กน้อย
รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG20C
รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG30C, ACG40C
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | คุณสมบัติมาตรฐาน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | N | P | ขนาดการติดตั้งตัวยึด | |||||||||||
E | F | G | H1 | H2 | J | K | L | ⌀L | M | ||||||||
ACG20C | 1/8, 1/4 | 126 | 87 | 29 | 60 | 2.5 | 28.5 | 41.5 | 43 | 30 | 24 | * | * | * | * | 5.5 | 3.2 |
ACG30C | 1/4, 3/8 | 167 | 115 | 41 | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
ACG20C-02CG1-SV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม | หน่วย ความดัน | อุปกรณ์เสริม | ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,096.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ลง | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวกรองลม + หมอกคั่น + ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน แบบฝัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACG20C-02CG1-SV ในชุด ตัวกรองลม แบบรวมอากาศ + เครื่องแยกไอหมอก + ตัวปรับแรงดันลม ACG20/30/40C
รหัสสินค้า |
---|
ACG20C-01CG1-R |
ACG20C-01CG1-S |
ACG20C-01CG1-V |
ACG20C-02CG1-V |
ACG20C-02CG1-V-Y |
ACG20C-02CG1-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม | หน่วย ความดัน | อุปกรณ์เสริม | ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,196.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ลง | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,216.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ลง | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 4,077.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ลง | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 4,077.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ลง | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 4,077.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ขึ้นไปข้างบน | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,196.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ขึ้นไปข้างบน | MPa | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง