1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20A, ACG30A, ACG40A (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20A, ACG30A, ACG40A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,992.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สินค้ากระบอกลม การเลือกและข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ SMC สายสินค้า
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ชุด FRL ที่ปรับปรุงการมองเห็นของเกจวัดความดันที่ตำแหน่งติดตั้งใด ๆ
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเกจวัดความดันติดตั้งและถอดออกได้ง่ายแบบวันทัช (One-touch)
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน

รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองลม, กรองอากาศ + ตัวควบคุม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ACG20A, ACG30A, ACG40A

ลักษณะภายนอก ACG40A

ลักษณะภายนอก ACG40A

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

สเปค มาตรฐาน

รุ่นACG20AACG30AACG40A
ส่วนประกอบไส้กรองตัวกรองอากาศAWG20AWG30AWG40
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นAL20AL30AL40
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ช่วงความดันที่กำหนด0.05 ถึง 0.85 MPa
ลดแรงดันตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR])
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การกรอง5 µm
น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ประเภท 1 (ISO VG32)
โครงสร้าง: ไส้กรองตัวกรองอากาศประเภทระบายความดันได้
วัสดุของถ้วยโพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกันกึ่งมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐาน
วัสดุของโดมช่องมองโพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก (กก.)0.440.861.55

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ACG20A

Drawing ระบุขนาด ACG20A

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ACG30A, ACG40A

Drawing ระบุขนาด ACG30A, ACG40A

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อคุณสมบัติมาตรฐาน
ABCDNPขนาดการติดตั้งตัวยึด
EGH1H2JKL⌀LM
ACG20A1/8, 1/4838791602.52641.530242433125.55.53.2
ACG30A1/4, 3/8110115108.5802.5305541353514774
ACG40A1/4 / 3/8 / 1/2145147114.5110038
รหัสสินค้า
ACG20A-02G1-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ

฿ 2,177.70

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน แบบฝัง คลองเลื่อย ความดัน 0.05 ถึง 0.85 Mpa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACG20A-02G1-C ในชุด อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20A, ACG30A, ACG40A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ACG20A-01G1-2
ACG20A-01G1-C
ACG20A-01G1-K
ACG20A-02G1-R
ACG20A-02G1-V
ACG20A-F01G1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ

฿ 2,147.10

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaไม่มีไม่มี

฿ 2,177.70

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] โลหะการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaไม่มีไม่มี

฿ 2,563.60

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaเช็ควาล์วไม่มี

฿ 1,992.40

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaไม่มีไม่มี

฿ 2,873.00

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้างไม่มี

฿ 1,992.40

1 ชิ้น 55 วัน G1/8[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/8MPaไม่มีไม่มี