1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวดักละอองน้ำมัน + ตัวปรับแรงดันลม, AC20C-B ถึง AC40C-B (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวดักละอองน้ำมัน + ตัวปรับแรงดันลม, AC20C-B ถึง AC40C-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 672.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สินค้ากระบอกลม การเลือกและข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ SMC สายสินค้า
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนไว้สำหรับจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มองเห็นได้ชัดเจนและทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ถ้วยรองถูกครอบอย่างมิดชิดโดยถ้วยครอบโปร่งใส
· สามารถมองเห็นด้านในได้จากทุกมุม (360°)
· ถ้วยรองได้รับการปกป้องสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยปรับปรุงความปลอดภัย
· สะดวกต่อการทำงาน
· ส่วนประกอบและตัวถ้วยรองถูกรวมเป็นชิ้นเดียว ทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ด้วยมือ
· ลดขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา

รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองลม, กรองอากาศ + ตัวควบคุม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AC20C-B ถึง AC40C-B

ลักษณะภายนอก AC20C-B

ลักษณะภายนอก AC20C-B

สัญลักษณ์ JIS ของ AC20C-B ถึง AC40C-B

สัญลักษณ์ JIS ของ AC20C-B ถึง AC40C-B

รุ่นAC20C-BAC25C-BAC30C-BAC40C-BAC40C-06-B
ส่วนประกอบแผ่นกรองอากาศ [AF]AF20-AAF30-AAF30-AAF40-AAF40-06-A
ตัวดักละออง [AFM]AFM20-AAFM30-AAFM30-AAFM40-AAFM40-06-A
ตัวปรับแรงดันลม [AR]AR20-BAR25-BAR30-BAR40-BAR40-06-B
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ1/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/81/4 / 3/8 / 1/23/4
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดความดัน [AR]*11/8
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2)-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR]0.05 ถึง 0.85 MPa
การกรอง [AF/AFM]AF: 5 µm,AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%)
พิกัดการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*32004504501,1001,100
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ท่อทางออก [AFM]*4*5สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR) (≈ 0.8 ppm)
วัสดุของถ้วย [AF/AFM]โพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกัน [AF/AFM]กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้าง [AR]ประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กก.)0.380.690.771.391.53

*1: สำหรับชนิดที่มีเกจวัดความดันสี่เหลี่ยมและชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อเกจวัดความดันมาให้
*2: สำหรับชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล: -5 ถึง + 50°C
*3: เงื่อนไข: ความดันที่ท่อทางเข้าของตัวดักละอองน้ำมันคือ 0.7 MPaอัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
*4: ค่าความเข้มข้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ปล่อยแรงดันเท่ากับ 30 มก./m3 (ANR)
*5: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ จะใช้จาระบีในปริมาณเล็กน้อย

ขนาด

Drawing ระบุขนาด AC20C-B

Drawing ระบุขนาด AC20C-B

Drawing ระบุขนาด AC25C-B ถึง AC40C-06-B

Drawing ระบุขนาด AC25C-B ถึง AC40C-06-B

Drawing ระบุขนาดอุปกรณ์เสริม

Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันสี่เหลี่ยม

Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันสี่เหลี่ยม

Drawing ระบุขนาดสวิตช์ความดันดิจิตอล

Drawing ระบุขนาดสวิตช์ความดันดิจิตอล

Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม / เกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม (พร้อมโซนสี)

Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม / เกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม (พร้อมโซนสี)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดสำหรับรุ่นที่มีระบบระบายอัตโนมัติ (NC) (รุ่นที่ใช้ได้: AC20C-B)

Drawing ระบุขนาดสำหรับรุ่นที่มีระบบระบายอัตโนมัติ (NC) (รุ่นที่ใช้ได้: AC20C-B)

 

(หน่วย: มม.)

 

 
รหัสสินค้า
AC20C-01E-2R-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปค สั่งทำ ชนิด

฿ 3,182.40

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8-[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มีไม่มีมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + หมอกคั่น + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm ตัวดักละอองน้ำมัน 0.3 ไมโครมิเตอร์
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC20C-01E-2R-B ในชุด อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวดักละอองน้ำมัน + ตัวปรับแรงดันลม, AC20C-B ถึง AC40C-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AC20C-01-B
AC20C-01-C-B
AC20C-01-J-B
AC20C-01E-B
AC20C-01E-R-B
AC20C-01E-S-R-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปค สั่งทำ ชนิด

฿ 4,411.00

1 ชิ้น 3 วัน RC1 / 81[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ไม่มี (มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )] ไม่มี เกจวัดความดัน20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มี--

฿ 3,182.40

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8-[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ไม่มี (มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )] ไม่มี เกจวัดความดัน20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มีไม่มีมาตรฐาน

฿ 4,548.86

1 ชิ้น 18 วัน RC1 / 81[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี (ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ)[ไม่มี (มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )] ไม่มี เกจวัดความดัน20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaรางระบายน้ำ 1/8MPaไม่มี--

฿ 2,253.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน RC1 / 81[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มี--

฿ 4,979.75

1 ชิ้น 18 วัน RC1 / 81[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มี--

฿ 7,219.53

1 ชิ้น 18 วัน RC1 / 81[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20มีไม่มีอุปกรณ์เสริม0.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำMPaไม่มี--