(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มองเห็นได้ชัดเจนและทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ถ้วยรองถูกครอบอย่างมิดชิดโดยถ้วยครอบโปร่งใส
· สามารถมองเห็นด้านในได้จากทุกมุม (360°)
· ถ้วยรองได้รับการปกป้องสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยปรับปรุงความปลอดภัย
· สะดวกต่อการทำงาน
· ส่วนประกอบและตัวถ้วยรองถูกรวมเป็นชิ้นเดียว ทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ด้วยมือ
· ลดขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา
ลักษณะภายนอก AC20C-B
สัญลักษณ์ JIS ของ AC20C-B ถึง AC40C-B
รุ่น | AC20C-B | AC25C-B | AC30C-B | AC40C-B | AC40C-06-B | |
---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | แผ่นกรองอากาศ [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
ตัวดักละออง [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
ตัวปรับแรงดันลม [AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดความดัน [AR]*1 | 1/8 | |||||
ของไหล | อากาศ | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2) | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR] | 0.05 ถึง 0.85 MPa | |||||
การกรอง [AF/AFM] | AF: 5 µm,AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%) | |||||
พิกัดการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*3 | 200 | 450 | 450 | 1,100 | 1,100 | |
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ท่อทางออก [AFM]*4*5 | สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) | |||||
วัสดุของถ้วย [AF/AFM] | โพลีคาร์บอเนต | |||||
ถ้วยครอบป้องกัน [AF/AFM] | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||||
โครงสร้าง [AR] | ประเภทระบายความดันได้ | |||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.38 | 0.69 | 0.77 | 1.39 | 1.53 |
*1: สำหรับชนิดที่มีเกจวัดความดันสี่เหลี่ยมและชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อเกจวัดความดันมาให้
*2: สำหรับชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล: -5 ถึง + 50°C
*3: เงื่อนไข: ความดันที่ท่อทางเข้าของตัวดักละอองน้ำมันคือ 0.7 MPaอัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
*4: ค่าความเข้มข้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ปล่อยแรงดันเท่ากับ 30 มก./m3 (ANR)
*5: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ จะใช้จาระบีในปริมาณเล็กน้อย
Drawing ระบุขนาด AC20C-B
Drawing ระบุขนาด AC25C-B ถึง AC40C-06-B
Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันสี่เหลี่ยม
Drawing ระบุขนาดสวิตช์ความดันดิจิตอล
Drawing ระบุขนาดเกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม / เกจวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบกลม (พร้อมโซนสี)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดสำหรับรุ่นที่มีระบบระบายอัตโนมัติ (NC) (รุ่นที่ใช้ได้: AC20C-B)
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
AC20C-01E1-V-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ความดัน | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | สเปค สั่งทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,988.36 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 8 | 1 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | ไม่มี | ตำแหน่งติดตั้ง: AF + AFM + AR + V | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | MPa | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวกรองลม + หมอกคั่น + ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | ตัวดักละอองน้ำมัน | 0.3 ไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง