(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดเตรียมคุณภาพลม พร้อมความสามารถในการใช้งานที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ตัวป้องกัน เคส โปร่งใสครอบคลุมทั้งเส้นรอบวงของ เคส
· สามารถยืนยันภาพได้ 360°
· ปกป้อง เคส จากสภาพแวดล้อมภายนอกและเพิ่มความปลอดภัย
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน
· การรวม องค์ประกอบ และ เคส เข้าด้วยกัน สามารถเปลี่ยน องค์ประกอบ ได้ในมือ
· ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงลดลง
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
รายละเอียดจำเพาะของ AC40B-B
สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | AC20B-B | AC25B-B | AC30B-B | AC40B-B | AC40B-06-B | AC50B-B | AC55B-B | AC60B-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | แผ่นกรองอากาศ [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
ตัวปรับแรงดันลม [AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 | 1 | |
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดความดัน [AR]*1 | 1/8 | ||||||||
ของไหล | อากาศ | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2) | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||||
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR] | 0.05 ถึง 0.85 MPa | ||||||||
การกรอง [AF] | 5 µm | ||||||||
วัสดุของถ้วย [AF] | โพลีคาร์บอเนต | ||||||||
ถ้วยครอบป้องกัน [AF] | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | |||||||
โครงสร้าง [AR] | ประเภทระบายความดันได้ | ||||||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.27 | 0.45 | 0.53 | 0.91 | 0.99 | 2.27 | 2.40 | 2.45 |
*1: สำหรับชนิดที่มีเกจวัดความดันสี่เหลี่ยมและชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อเกจวัดความดันมาให้
*2: สำหรับชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล: -5 ถึง + 50°C
Drawing ระบุขนาด AC20B-B
Drawing ระบุขนาด AC25B-B ถึง AC60B-B
(หน่วย: มม.)
รุ่น | คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | A | B | C | E | F | G | J | K | ขนาดการติดตั้งตัวยึด | |||||||
M | Q1 | Q2 | R | S | U | V | |||||||||||
AC20B-B | 1/8, 1/4 | 1/8 | 83.2 | 87.6 | 26.5 | — | 41.6 | 25 | 28.5 | 2* | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
AC30B-02E-V1-R-B |
AC30B-02G-V1-R-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ความดัน | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | สเปค สั่งทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,105.39 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 30 | ไม่มี | ตำแหน่งติดตั้ง: V + AF + AR□K | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | MPa | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,748.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 30 | ไม่มี | ตำแหน่งติดตั้ง: V + AF + AR□K | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | MPa | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวกรองลม + เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง