(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่หลากหลาย
· มีวิธีติดตั้ง2 แบบ
& nbspd ติดตั้งโดยตรง
& nbsp ติดตั้งด้วยรางปีกนก
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
ลักษณะภายนอก ติดตั้งโดยตรง
ลักษณะภายนอก ไม่มีเกจวัดความดัน
ลักษณะภายนอก พร้อมเกจวัดความดัน
สัญลักษณ์ JIS ประเภทการคลายออก
สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่คลายออก
รุ่น | ARM5B | |
---|---|---|
โครงสร้างของตัวปรับความดัน | ระบบเปิดปิดโดยตรง | |
หลักการทำงาน (วิธีการรับความดัน) | ชนิดลูกสูบ | |
กลไกการระบายความดัน | มาตรฐาน | ประเภทระบายความดันได้ |
รุ่นกึ่งมาตรฐาน | ประเภทระบายความดันไม่ได้ | |
ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ | มี (ประเภทไม่สมดุล) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านเข้า | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4") | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านออก | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4") | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.7 MPa |
รุ่นกึ่งมาตรฐาน | 0.05 ถึง 0.35 MPa (ชนิดแรงดันต่ำ) | |
ของไหล | อากาศ | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C |
ลักษณะของแรงดัน ARM5BA-306
เงื่อนไข
ลักษณะของความดัน ARM5BA-306-1
เงื่อนไข
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ARM5BA ประเภทจ่ายแยกกัน (ติดตั้งโดยตรง)
*ขนาดสูงสุดคือความยาวเมื่อปลดล็อคปุ่มบิดตัวปรับความดัน (ด้ามจับ)
(หน่วย: มม.)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้ง | ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบบตรง | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | แบบตรง | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | ข้อต่องอ | |
R | S | T | U | V | W | X | Y | |
⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) | 2.5 | 6 | 11 | 35.5 | 2.5 | 6 | 11 | 35.5 |
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 3 | 6.5 | 11 | 36 | 3 | 6.5 | 11 | 36 |
⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 มม.) | 6.5 | 6 | 11.5 | 38.5 | 6.5 | 6 | 11.5 | 38.5 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ARM5BB ประเภทการจ่ายแยกกัน (การติดตั้งรางปีกนก DIN Rail)
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
ARM5BA-107-AZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | วิธีการติดตั้ง | จำนวนวงจร | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.25 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | null~ 1.0 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.7 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: psi | ติดตั้งโดยตรง | 1 สถานี | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM5BA-107-AZ ในชุด ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด ชนิดจ่ายแยก, ARM5B Series
รหัสสินค้า |
---|
ARM5B-R06-AZ |
ARM5B-R06-B |
ARM5B-R06-B1 |
ARM5BA-108 |
ARM5BA-108-A |
ARM5BA-108-A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | วิธีการติดตั้ง | จำนวนวงจร | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | - | [มี] ความโล่งอก | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | พร้อมคันต่อยืด | 0.05 ถึง 0.7 MPa | สัญลักษณ์หน่วยของแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ psi | ไม่มี | ไม่มี | บล็อคตัวปรับความดัน | ||
฿ 668.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | - | [มี] ความโล่งอก | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มีคันต่อยืด | 0.05 ถึง 0.7 MPa | ชื่อหน่วยบนแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ MPa | ไม่มี | ไม่มี | บล็อคตัวปรับความดัน | ||
฿ 685.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | - | [มี] ความโล่งอก | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | - | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ4 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ไม่มีคันต่อยืด | 0.05 ถึง 0.35 MPa | ชื่อหน่วยบนแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ MPa | ไม่มี | ไม่มี | บล็อคตัวปรับความดัน | ||
฿ 732.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | null~ 1.0 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.7 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ติดตั้งโดยตรง | 1 สถานี | - | ||
฿ 956.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | null~ 1.0 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.7 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ติดตั้งโดยตรง | 1 สถานี | - | ||
฿ 971.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | null~ 1.0 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.35 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ติดตั้งโดยตรง | 1 สถานี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง