1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด ชนิดจ่ายแยก, ARM5B Series (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด ชนิดจ่ายแยก, ARM5B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่หลากหลาย
· มีวิธีติดตั้ง2 แบบ
& nbspd ติดตั้งโดยตรง
& nbsp ติดตั้งด้วยรางปีกนก
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทการจ่ายแยกกัน ซีรีส์ ARM5B

ลักษณะภายนอก ติดตั้งโดยตรง

ลักษณะภายนอก ติดตั้งโดยตรง

ลักษณะภายนอก ไม่มีเกจวัดความดัน

ลักษณะภายนอก ไม่มีเกจวัดความดัน

ลักษณะภายนอก พร้อมเกจวัดความดัน

ลักษณะภายนอก พร้อมเกจวัดความดัน

  • *เกจวัดแรงดันใช้งานไม่ได้กับข้อกำหนดเฉพาะที่ปราศจากทองแดง/ฟลูออรีน
สัญลักษณ์ JIS ประเภทการคลายออก

สัญลักษณ์ JIS ประเภทการคลายออก

สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่คลายออก

สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่คลายออก

  • *รุ่นมาตรฐานมาพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ วาล์วหลักจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันขาเข้าถูกปล่อยออก จากนั้นแรงดันขาออกจะไหลย้อนกลับไปยังด้านขาเข้า
รุ่นARM5B
โครงสร้างของตัวปรับความดันระบบเปิดปิดโดยตรง
หลักการทำงาน (วิธีการรับความดัน)ชนิดลูกสูบ
กลไกการระบายความดันมาตรฐานประเภทระบายความดันได้
รุ่นกึ่งมาตรฐานประเภทระบายความดันไม่ได้
ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับมี (ประเภทไม่สมดุล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านเข้าø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4")
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านออกø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4")
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้มาตรฐาน0.05 ถึง 0.7 MPa
รุ่นกึ่งมาตรฐาน0.05 ถึง 0.35 MPa (ชนิดแรงดันต่ำ)
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° C
  • *เมื่อใช้ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับต้องใช้แรงดันที่ตั้งไว้อย่างน้อย 0.1 MPa

ลักษณะของแรงดัน (ค่าแทน)

ลักษณะของแรงดัน ARM5BA-306

ลักษณะของแรงดัน ARM5BA-306

เงื่อนไข

  • ความดันขาเข้า = 0.7 MPa
  • ความดันขาออก = 0.2 MPa
  • อัตราการไหล = 20 ลิตร/นาที (ANR)
ลักษณะของความดัน ARM5BA-306-1

ลักษณะของความดัน ARM5BA-306-1

เงื่อนไข

  • ความดันขาเข้า = 0.5 MPa
  • ความดันขาออก = 0.2 MPa
  • อัตราการไหล = 20 ลิตร/นาที (ANR)

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ARM5BA ประเภทจ่ายแยกกัน (ติดตั้งโดยตรง)

Drawing ระบุขนาด ARM5BA ประเภทจ่ายแยกกัน (ติดตั้งโดยตรง)

  • * n = จำนวนสถานีบล็อคตัวปรับความดัน

*ขนาดสูงสุดคือความยาวเมื่อปลดล็อคปุ่มบิดตัวปรับความดัน (ด้ามจับ)

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดข้อต่อฟิตติ้งด้านเข้า (IN)ด้านออก (OUT)
แบบตรงข้อต่องอข้อต่องอข้อต่องอแบบตรงข้อต่องอข้อต่องอข้อต่องอ
RSTUVWXY
⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)2.561135.52.561135.5
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)36.5113636.51136
⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 มม.)6.5611.538.56.5611.538.5

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด ARM5BB ประเภทการจ่ายแยกกัน (การติดตั้งรางปีกนก DIN Rail)

Drawing ระบุขนาด ARM5BB ประเภทการจ่ายแยกกัน (การติดตั้งรางปีกนก DIN Rail)

  • * n = จำนวนสถานีบล็อคตัวปรับความดัน

 

(หน่วย: มม.)

 

รหัสสินค้า
ARM5BB-308-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง จำนวนวงจร สเปค

฿ 1,864.05

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)3 สถานี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM5BB-308-1 ในชุด ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด ชนิดจ่ายแยก, ARM5B Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARM5B-R06-AZ
ARM5B-R06-B
ARM5B-R06-B1
ARM5BB-308-2
ARM5BB-308-A
ARM5BB-308-A1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง จำนวนวงจร สเปค

฿ 812.60

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-[มี] ความโล่งอก-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันพร้อมคันต่อยืด0.05 ถึง 0.7 MPaสัญลักษณ์หน่วยของแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ psiไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน

฿ 668.95

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-[มี] ความโล่งอก-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันไม่มีคันต่อยืด0.05 ถึง 0.7 MPaชื่อหน่วยบนแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ MPaไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน

฿ 685.10

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-[มี] ความโล่งอก-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4-[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันไม่มีคันต่อยืด0.05 ถึง 0.35 MPaชื่อหน่วยบนแผ่นป้ายชื่อสินค้าและเกจวัดแรงดันคือ MPaไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน

฿ 1,864.05

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[ไม่มี] องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)3 สถานี-

฿ 2,485.40

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)3 สถานี-

฿ 2,533.00

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)3 สถานี-