1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด , ประเภทการจ่ายลมจากส่วนกลาง, ARM5A Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด , ประเภทการจ่ายลมจากส่วนกลาง, ARM5A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้าของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนไว้สำหรับจำหน่ายออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ดที่สามารถเลือกขนาดข้อต่อฟิตติ้งระบบสวมเร็วได้
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมศูนย์จ่ายลมส่วนกลาง
· สามารถเลือกติดตั้งได้ 2 แบบ: การติดตั้งโดยตรงและติดตั้งด้วยรางปีกนก
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
· สถานี: 1 ถึง 10
· รวมศูนย์การจ่ายลม (IN) ตำแหน่งท่อ: ด้านล่าง (1), ด้านบน (2)
· มี / ไม่มีเกจวัดความดัน

รายละเอียดจำเพาะตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทการจ่ายจากศูนย์กลาง ซีรีส์ ARM5A

ลักษณะภายนอกการติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ ARM5A

ลักษณะภายนอกการติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ ARM5A

สัญลักษณ์ JIS ประเภทระบายออก ซีรีส์ ARM5A

สัญลักษณ์ JIS ประเภทระบายออก ซีรีส์ ARM5A

สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่ระบายออก ซีรีส์ ARM5A

สัญลักษณ์ JIS ประเภทไม่ระบายออก ซีรีส์ ARM5A

รุ่นARM5A
โครงสร้างของตัวปรับความดันระบบเปิดปิดโดยตรง
หลักการทำงาน (วิธีการรับความดัน)ชนิดลูกสูบ
กลไกการระบายความดันมาตรฐานประเภทระบายความดันได้
รุ่นกึ่งมาตรฐานประเภทระบายความดันไม่ได้
ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับมี (ประเภทไม่สมดุล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านเข้าø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4"), ø5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16")
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อด้านออกø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.), ø5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/32"), ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4")
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้มาตรฐาน0.05 ถึง 0.7 MPa
รุ่นกึ่งมาตรฐาน0.05 ถึง 0.35 MPa (ชนิดแรงดันต่ำ)
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60° C

*เมื่อใช้ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับต้องใช้แรงดันที่ตั้งไว้อย่างน้อย 0.1 MPa

ลักษณะของอัตราการไหล (ค่าแทน)

ARM5AA1-307 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])

ARM5AA1-307 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])

เงื่อนไข: ความดันขาเข้า = 0.7 MPa

ARM5AA1-307-1 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])

ARM5AA1-307-1 (ฟิตติ้งแบบวันทัช: IN ø6 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 6 มม.], OUT ø4 [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 4 มม.])

สภาวะ: ความดันขาเข้า = 0.5 MPa

แผนภาพ (บล็อคตัวปรับความดัน ประเภทจ่ายจากส่วนกลาง)

แผนภาพ 1: ซีรีส์ ARM5A

แผนภาพ 1: ซีรีส์ ARM5A

แผนภาพ 2: ซีรีส์ ARM5A

แผนภาพ 2: ซีรีส์ ARM5A

แผนภาพ 3: ซีรีส์ ARM5A

แผนภาพ 3: ซีรีส์ ARM5A

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่อง (สำหรับการจ่ายจากส่วนกลาง)PBT
2ฝาครอบPBT
3มือจับPOM
4วาล์วHNBR อะลูมิเนียมอัลลอย
5ชุดประกอบลูกสูบPOM, NBR
6ชุดสกรูปรับแรงดัน
7สปริงตัวปรับความดันสเตนเลส
8สปริงวาล์วสเตนเลส
9ไกด์วาล์วทองเหลืองพร้อมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเลขPart nameวัสดุปริมาณ
AโอริงNBR1
B
รหัสสินค้า
ARM5AB1-809-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง จำนวนวงจร เครื่องจ่าย ลม แบบ บล็อค ตำแหน่ง ติดตั้ง บล็อค ลมธรรมดา ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก สเปค ลูกหมาก

฿ 4,575.55

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ8null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายและเกจวัดความดันคือ MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)8 สถานี-ด้าน B (ทั้งสองด้าน)IN: ด้านล่างตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARM5AB1-809-F ในชุด ตัวปรับแรงดันลมแมนิโฟล์ด , ประเภทการจ่ายลมจากส่วนกลาง, ARM5A Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ARM5A-R04-B
ARM5A-R04-B1
ARM5A-R04-B1Z
ARM5AB1-810-A
ARM5AB1-810-A1
ARM5AB1-810-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ประเภทตัวปรับความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รูปทรง สภาพแวดล้อมใช้งาน กลไก ไอเสีย ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย ความดัน หน่วย ความดัน วิธีการติดตั้ง จำนวนวงจร เครื่องจ่าย ลม แบบ บล็อค ตำแหน่ง ติดตั้ง บล็อค ลมธรรมดา ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก สเปค ลูกหมาก

฿ 653.65

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-อากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่---[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันไม่มีคันต่อยืด0.05 ถึง 0.7 MPaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายและเกจวัดความดันคือ MPaไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน-

฿ 668.95

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-อากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่---[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันไม่มีคันต่อยืด0.05 ถึง 0.35 MPaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายและเกจวัดความดันคือ MPaไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน-

฿ 1,498.89

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ-อากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอกไม่---[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ4[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดันไม่มีคันต่อยืด0.05 ถึง 0.35 MPaหน่วยที่ใช้บนแผ่นป้ายและเกจวัดความดันคือ psiไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีบล็อคตัวปรับความดัน-

฿ 6,006.95

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ8null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)8 สถานี-ด้าน L (ด้านซ้าย)IN: ด้านล่าง--

฿ 6,134.45

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ8null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.35 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)8 สถานี-ด้าน L (ด้านซ้าย)IN: ด้านล่าง--

฿ 6,309.55

1 ชิ้น 55 วัน ตัวปรับความดันรูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอากาศชนิดข้อต่อสวมเร็วมาตรฐาน[มี] ความโล่งอก[มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล)[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ8null~ 1.0[One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงφ6[ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน-0.05 ถึง 0.7 MPaแผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPaการติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail)8 สถานี-ด้าน B (ทั้งสองด้าน)IN: ด้านล่าง--