(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมโรตารี ขนาดกะทัดรัดความเร็วต่ำสามารถถ่ายโอนชิ้นงานได้ด้วยความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· การเคลื่อนไหวอย่างเสถียรที่ 5 s /90 °
· การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นโดยไม่ติดหรือลื่น
· ช่วงการปรับระยะเวลาการหมุน: 1 ถึง 5 s/ 90 °
· รุ่นมาตรฐาน: CRQ2 / พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ: CDRQ2.
· ขนาด: 10, 15, 20, 30, 40.
· ประเภทพอร์ต: G1 / 8, NPT1 / 8, NPTF1 / 8, rc1 / 8, M5
สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ CRQ2X
ขนาด | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | 1 MPa | |||
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.1 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
หมอน | ไม่มี | ||||
ช่วงการปรับมุม | สิ้นสุดการหมุน ±5° | ||||
มุมการหมุน | 80° ถึง 100°, 170° ถึง 190° | ||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
เอาท์พุต (N⋅m)* | 0.30 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
* เอาท์พุตภายใต้แรงดันใช้งาน 0.5 MPa ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้
ช่วงการปรับเวลาการหมุนเพื่อการทำงานที่เสถียร
* หากใช้งานในกรณีที่พลังงานจลน์เกินค่าที่รับได้ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเกิดความเสียหายและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานล้มเหลว เมื่อทำการออกแบบ ปรับแต่ง และใช้งาน โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับระดับพลังงานจลน์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินขีดจำกัดที่รับได้
น้ำหนักมาตรฐาน*
*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
เมื่อได้รับแรงดันจากพอร์ทที่มีเครื่องหมายลูกศร แกนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
มุมการหมุน: 90°
มุมการหมุน: 180°
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15
(หน่วย: มม.)
ขนาด | มุมการหมุน | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90°, 180° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
15 | 90°, 180° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | — | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*ขนาด AU ไม่ใช่ขนาด ณ เวลาที่จัดส่ง เนื่องจากขนาดนี้เเป็นขนาดสำหรับชิ้นส่วนการปรับ
(หน่วย: มม.)
ขนาด |
---|
รหัสสินค้า |
---|
CDRQ2XBS10-90-M9NZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | การเลียนแบบ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | แพทเทิร์น เพลา | ทิศทาง ตามแนวแกน | สเปค สั่งทำ | จุดเริ่มต้นของการหมุน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,971.22 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | น้อยกว่า 1 | ชั้นเดียว | 10 | น้อยกว่า 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | M9N | 5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง บล็อค | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความเร็วช้า | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วาล์ว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง