1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRQ2X Series ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ แบบความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด กระบอกลมโรตารี 90 ° / 180 ° (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

CRQ2X Series ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ แบบความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด กระบอกลมโรตารี 90 ° / 180 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,083.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี ขนาดกะทัดรัดความเร็วต่ำสามารถถ่ายโอนชิ้นงานได้ด้วยความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· การเคลื่อนไหวอย่างเสถียรที่ 5 s /90 °
· การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นโดยไม่ติดหรือลื่น
· ช่วงการปรับระยะเวลาการหมุน: 1 ถึง 5 s/ 90 °
· รุ่นมาตรฐาน: CRQ2 / พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ: CDRQ2.
· ขนาด: 10, 15, 20, 30, 40.
· ประเภทพอร์ต: G1 / 8, NPT1 / 8, NPTF1 / 8, rc1 / 8, M5

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด ชนิดแร็คแอนด์พิเนียน ซีรีส์ CRQ2X

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ CRQ2X

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ CRQ2X

ขนาด1015203040
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa1 MPa
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หมอนไม่มี
ช่วงการปรับมุมสิ้นสุดการหมุน ±5°
มุมการหมุน80° ถึง 100°, 170° ถึง 190°
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.8Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8
เอาท์พุต (N⋅m)*0.300.751.83.15.3

* เอาท์พุตภายใต้แรงดันใช้งาน 0.5 MPa ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

ระดับพลังงานจลน์และช่วงการปรับเวลาการหมุนที่รับได้

ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้

  • ขนาด 10: 0.00025 J
  • ขนาด 15: 0.00039 J
  • ขนาด 20: 0.025 J
  • ขนาด 30: 0.048 J
  • ขนาด 40: 0.081 J

ช่วงการปรับเวลาการหมุนเพื่อการทำงานที่เสถียร

  • ขนาด 10, 15: 0.7 ถึง 5 วินาที/90°
  • ขนาด 20, 30, 40: 1 ถึง 5 วินาที/90°

* หากใช้งานในกรณีที่พลังงานจลน์เกินค่าที่รับได้ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเกิดความเสียหายและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานล้มเหลว เมื่อทำการออกแบบ ปรับแต่ง และใช้งาน โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับระดับพลังงานจลน์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินขีดจำกัดที่รับได้

น้ำหนัก

น้ำหนักมาตรฐาน*

  • ขนาด 10: 90°: 120 ก.,180°: 150 ก.
  • ขนาด 15: 90°: 220 ก.,180°: 270 ก.
  • ขนาด 20: 90°: 600 ก.,180°: 700 ก.
  • ขนาด 30: 90°: 900 ก.,180°: 1,100 ก.
  • ขนาด 40: 90°: 1,400 ก.,180°: 1,600 ก.

*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

ช่วงการหมุน

เมื่อได้รับแรงดันจากพอร์ทที่มีเครื่องหมายลูกศร แกนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

มุมการหมุน: 90°

มุมการหมุน: 90°

มุมการหมุน: 180°

มุมการหมุน: 180°

Drawing ระบุขนาดภายนอก

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15

Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดมุมการหมุนAAU*BBABBBCBDBUD
(g6)
DD
(h9)
H
1090°, 180°42.4(8.5)298.5176.72.216.751218
1590°, 180°53.6(9.5)31926.410.623.161420

*ขนาด AU ไม่ใช่ขนาด ณ เวลาที่จัดส่ง เนื่องจากขนาดนี้เเป็นขนาดสำหรับชิ้นส่วนการปรับ

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาด
รหัสสินค้า
CDRQ2XBS10-90-M9BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
การเลียนแบบ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ จุดเริ่มต้นของการหมุน ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 7,324.00

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานM9BW0.52 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วช้า ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
วาล์ว N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRQ2XBS10-90-M9BW ในชุด CRQ2X Series ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ แบบความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด กระบอกลมโรตารี 90 ° / 180 °

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDRQ2XBS10-180-A90
CDRQ2XBS10-180-A93
CDRQ2XBS10-180-A93L
CDRQ2XBS10-90-M9BWL
CDRQ2XBS10-90-M9BWM
CDRQ2XBS10-90-M9BWV
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
การเลียนแบบ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ จุดเริ่มต้นของการหมุน ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 6,548.00

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว180°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานA900.52 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 6,892.80

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว180°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานA930.52 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 7,064.80

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว180°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานA9332 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 7,496.00

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานM9BW32 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 7,409.60

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานM9BW12 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 11,816.32

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°น้อยกว่า 1ชั้นเดียว10น้อยกว่า 0.0050.000250.15~ 0.7ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานM9BWV0.52 ชิ้นM5แกนเดี่ยวมาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ