(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้กันกระแทกด้านใน
· ตัวผลิตภัณฑ์สามารถทำหน้าที่เป็นหน้าแปลนได้ด้วย
· มีกลไกปรับองศา (หมุนครั้งละ ± 5 °)
· หมุนได้ 360°
· สามารถติดตั้งท่อได้ด้านเดียว
· สวิตช์อัตโนมัติ 2 สวิตช์ สามารถติดตั้งได้ในด้านเดียวกัน (ติดได้ทั้งสองด้าน)
· ลูกสูบคู่ไร้ฟันเฟือง
· เพลา: ใช้งานได้กับเพลาแบบเดี่ยวและแบบคู่
· ตั้งศูนย์ได้ง่ายเมื่อติดตั้งตัวเครื่อง
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRQ2
ขนาด | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | 1.0 MPa | |||
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.1 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
เมื่อได้รับแรงดันจากพอร์ทที่มีเครื่องหมายลูกศร แกนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
มุมการหมุน: 90°
มุมการหมุน: 180°
มุมการหมุน: 360°
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15
(หน่วย: มม.)
ขนาด | มุมการหมุน | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90°, 180°, 360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
15 | 90°, 180°, 360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | — | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*ขนาด AU ไม่ใช่ขนาด ณ เวลาที่จัดส่ง เนื่องจากขนาดนี้เเป็นขนาดสำหรับชิ้นส่วนการปรับ
(หน่วย: มม.)
ขนาด | มุมการหมุน | W | Q | S | US | UW | AB | M | TA | TC | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180° | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360° | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 90° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
CDRQ2BS10-90-M9BVS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | วาล์ว | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาด | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | แพทเทิร์น เพลา | ทิศทาง ตามแนวแกน | สเปค สั่งทำ | จุดเริ่มต้นของการหมุน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,428.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | น้อยกว่า 1 | 0.3 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง บล็อค | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRQ2BS10-90-M9BVS ในชุด กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ขนาดกะทัดรัด CRQ2 Series
รหัสสินค้า |
---|
CDRQ2BJ15-180-A93 |
CDRQ2BJ15-180-A93V |
CDRQ2BJ15-180-M9B |
CDRQ2BS10-90-M9BW |
CDRQ2BS10-90-M9BWL |
CDRQ2BS10-90-M9BWM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | วาล์ว | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาด | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | แพทเทิร์น เพลา | ทิศทาง ตามแนวแกน | สเปค สั่งทำ | จุดเริ่มต้นของการหมุน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,754.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา | 180° | น้อยกว่า 1 | 0.75 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ (ไม่มีลิ่มแกนยาว ลบมุม 1 มุมที่แกนสั้น) | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก | ||
฿ 12,622.57 | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา | 180° | น้อยกว่า 1 | 0.75 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ (ไม่มีลิ่มแกนยาว ลบมุม 1 มุมที่แกนสั้น) | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก | ||
฿ 13,228.63 | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา | 180° | น้อยกว่า 1 | 0.75 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ (ไม่มีลิ่มแกนยาว ลบมุม 1 มุมที่แกนสั้น) | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก | ||
฿ 6,160.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | น้อยกว่า 1 | 0.3 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก | ||
฿ 6,332.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | น้อยกว่า 1 | 0.3 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก | ||
฿ 6,246.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | น้อยกว่า 1 | 0.3 | ชั้นเดียว | - | N/A | น้อยกว่า 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 1 | 2 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ไม่มี | ขวา | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ยางกันกระแทก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง