1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ขนาดกะทัดรัด CRQ2 Series (รหัสสินค้า)

SMC CDRQ TYPE

กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ขนาดกะทัดรัด CRQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,489.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้กันกระแทกด้านใน
· ตัวผลิตภัณฑ์สามารถทำหน้าที่เป็นหน้าแปลนได้ด้วย
· มีกลไกปรับองศา (หมุนครั้งละ ± 5 °)
· หมุนได้ 360°
· สามารถติดตั้งท่อได้ด้านเดียว
· สวิตช์อัตโนมัติ 2 สวิตช์ สามารถติดตั้งได้ในด้านเดียวกัน (ติดได้ทั้งสองด้าน)
· ลูกสูบคู่ไร้ฟันเฟือง
· เพลา: ใช้งานได้กับเพลาแบบเดี่ยวและแบบคู่
· ตั้งศูนย์ได้ง่ายเมื่อติดตั้งตัวเครื่อง

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ขนาดกะทัดรัด ชนิดแร็คแอนด์พิเนียน ซีรีส์ CRQ2

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRQ2

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CRQ2

ขนาด1015203040
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa1.0 MPa
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ช่วงการหมุน

เมื่อได้รับแรงดันจากพอร์ทที่มีเครื่องหมายลูกศร แกนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

มุมการหมุน: 90°

มุมการหมุน: 90°

มุมการหมุน: 180°

มุมการหมุน: 180°

มุมการหมุน: 360°

มุมการหมุน: 360°

Drawing ระบุขนาดภายนอก

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15

Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดมุมการหมุนAAU*BBABBBCBDBUD
(g6)
DD
(h9)
H
1090°, 180°, 360°42.4(8.5)298.5176.72.216.751218
1590°, 180°, 360°53.6(9.5)31926.410.623.161420

*ขนาด AU ไม่ใช่ขนาด ณ เวลาที่จัดส่ง เนื่องจากขนาดนี้เเป็นขนาดสำหรับชิ้นส่วนการปรับ

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดมุมการหมุนWQSUSUWABMTATCTD
1090°4.5175635446915.5815.4
180°69
360°97
1590°5.520654050710169
รหัสสินค้า
CDRQ2BJ40-180C-M9NVM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ วาล์ว พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ จุดเริ่มต้นของการหมุน ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค กันกระแทก

฿ 22,832.44

SMC CDRQ TYPE 1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[180°] 000033 ถึงน้อยกว่า 65.3ชั้นเดียว-มี0.1 ถึงน้อยกว่า 10.40.1~ 1.040M9NV12 ชิ้นM5แกนคู่ (ไม่มีลิ่มแกนยาว ลบมุม 4 มุมที่แกนสั้น)มาตรฐานไม่มีขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติตัวกันกระแทกแบบใช้ลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน