(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมโรตารี สามารถติดตั้งให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดได้ (D-M9 □)
· สามารถเปลี่ยนซีลกันกระแทกได้
· ปรับวาล์วกันกระแทกได้ง่าย
· พอร์ท วาล์วกันกระแทก และสวิตช์อัตโนมัติทั้งหมดอยู่บนพื้นผิวเดียวกันเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
· มีแกนหลายประเภท
· สามารถปรับองศาได้ตามระดับที่ต้องการ ระยะสูงสุด 90 °
· CRA1: ประเภททั่วไป / CDRA1: มีสวิตช์อัตโนมัติ
· ขนาด: 50, 63, 80, 100
ติดตั้งได้ทั้ง 2 พื้นผิว
สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติจากด้านหน้าได้
ชนิด | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |||
---|---|---|---|---|
ขนาด | 50 | 63 | 80 | 100 |
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0°C ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
หมอน | ไม่มี | |||
แบ็คแลช/ระยะฟรี | ภายใน 1° | |||
ช่วงการปรับมุม | สูงสุด 90° |
ภาพแนวคิดของช่วงการหมุนของร่องลิ่มและการปรับมุมสำหรับซีรีส์ CRA1□□U
แกนหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อใช้แรงดันจากพอร์ท A
ตำแหน่งสิ้นสุดการหมุนตามเข็มนาฬิกาจะปรับโดยใช้สกรูปรับมุม
มุมที่ปรับต่อการหมุนของสกรูปรับมุม
Drawing ระบุขนาดของ ขนาด 50, 63, 80, 100 / แกนเดี่ยว / C□RA1BSU
(หน่วย: มม.)
ขนาด | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ*1 | A | B | C | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rc 1/8 | 62 | 48 | 46 | 15 | 25 | 2.5 | 36 | M8 × 1.25 ความลึก 8 | 5 |
63 | Rc 1/8 | 76 | 60 | 57 | 17 | 30 | 2.5 | 41 | M10 × 1.5 ความลึก 12 | 5 |
80 | Rc1/4 | 92 | 72 | 70 | 20 | 35 | 3 | 50 | M12 × 1.75 ความลึก 13 | 5 |
100 | Rc3/8 | 112 | 85 | 85 | 25 | 40 | 4 | 60 | M12 × 1.75 ความลึก 14 | 5 |
ขนาด | พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ | U | W | BA | BB | BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRA1BSU50-90Z-M9B ในชุด CRA1□□U Series กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ปรับองศาได้
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง