1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

CRA1□□U Series กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ปรับองศาได้ (รหัสสินค้า)

SMC CDRA TYPE

CRA1□□U Series กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ปรับองศาได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,197.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี สามารถติดตั้งให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดได้ (D-M9 □)
· สามารถเปลี่ยนซีลกันกระแทกได้
· ปรับวาล์วกันกระแทกได้ง่าย
· พอร์ท วาล์วกันกระแทก และสวิตช์อัตโนมัติทั้งหมดอยู่บนพื้นผิวเดียวกันเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
· มีแกนหลายประเภท
· สามารถปรับองศาได้ตามระดับที่ต้องการ ระยะสูงสุด 90 °
· CRA1: ประเภททั่วไป / CDRA1: มีสวิตช์อัตโนมัติ
· ขนาด: 50, 63, 80, 100

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ปรับมุมได้ ซีรีส์ CRA1□□U (มาพร้อมกับกลไกการปรับมุม) ชนิดแร็คแอนด์พิเนียน

ติดตั้งได้ทั้ง 2 พื้นผิว

ติดตั้งได้ทั้ง 2 พื้นผิว

สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติจากด้านหน้าได้

สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติจากด้านหน้าได้

ชนิดระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
ขนาด506380100
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล0°C ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
หมอนไม่มี
แบ็คแลช/ระยะฟรีภายใน 1°
ช่วงการปรับมุมสูงสุด 90°
  • *ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงบิดที่มีประสิทธิภาพ พลังงานจลน์ที่รับได้ และช่วงของเวลาการหมุนที่ปรับได้อย่างปลอดภัยในการใช้งาน

ช่วงการหมุนของร่องลิ่ม / การปรับมุม

ภาพแนวคิดของช่วงการหมุนของร่องลิ่มและการปรับมุมสำหรับซีรีส์ CRA1□□U

ภาพแนวคิดของช่วงการหมุนของร่องลิ่มและการปรับมุมสำหรับซีรีส์ CRA1□□U

แกนหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อใช้แรงดันจากพอร์ท A
ตำแหน่งสิ้นสุดการหมุนตามเข็มนาฬิกาจะปรับโดยใช้สกรูปรับมุม

  • *ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกจากภายนอกหรือการสั่นสะเทือนมากเกินไปต่อสกรูปรับมุม มิฉะนั้นอาจทำให้สกรูปรับมุมหลวมหรือหล่นได้

มุมที่ปรับต่อการหมุนของสกรูปรับมุม

  • ขนาด 50: 9.5°
  • ขนาด 63: 9.4°
  • ขนาด 80: 8.2°
  • ขนาด 100: 6.8°

ขนาด

ชนิดพื้นฐาน: C□RA1BSU

Drawing ระบุขนาดของ ขนาด 50, 63, 80, 100 / แกนเดี่ยว / C□RA1BSU

Drawing ระบุขนาดของ ขนาด 50, 63, 80, 100 / แกนเดี่ยว / C□RA1BSU

  • Drawing แสดงลักษณะของการหมุน 90° และ 100°
  • ขนาดแสดงความดันไปยังพอร์ทเชื่อมต่อ B
  • Drawing แสดงสวิตช์อัตโนมัติที่ติดตั้งด้านพอร์ท
  • * ค่าใน ( ) คือขนาดสำหรับการหมุน 180° และ 190°

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ*1ABCD
(g6)
DD
(h9)
FHJK
50Rc 1/862484615252.536M8 × 1.25
ความลึก 8
5
63Rc 1/876605717302.541M10 × 1.5
ความลึก 12
5
80Rc1/49272702035350M12 × 1.75
ความลึก 13
5
100Rc3/811285852540460M12 × 1.75
ความลึก 14
5
ขนาดพร้อมสวิตช์อัตโนมัติไม่มีสวิตช์อัตโนมัติUWBABBBC
S
รหัสสินค้า
CDRA1BSU63-90Z-A93V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา สเปค สั่งทำ สไตล์การติดตั้ง จุดเริ่มต้นของการหมุน ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค ทิศทางของ พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 12,028.00

SMC CDRA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°3 ถึงน้อยกว่า 6 / 6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263A93V0.52 ชิ้นRcแกนเดี่ยวไม่มีชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน ชั้นเดียว ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
วาล์ว N/A ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRA1BSU63-90Z-A93V ในชุด CRA1□□U Series กระบอกลมโรตารี แบบแร็คแอนด์พิเนียน ปรับองศาได้

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDRA1BJU50-90Z-A93VL
CDRA1BJU63-180Z-A93L
CDRA1BJU63-180Z-M9BL-X10
CDRA1BSU63-90Z-A93V-X11
CDRA1BSU63-90Z-A93VZ-X10
CDRA1BSU63-90Z-A93Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ขนาด สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา สเปค สั่งทำ สไตล์การติดตั้ง จุดเริ่มต้นของการหมุน ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค ทิศทางของ พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 22,185.64

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 1 ถึงน้อยกว่า 3 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.0550A93V32 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนแบบกลม ลบมุม 4 มุม)ไม่มีชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

฿ 26,265.59

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา180°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263A9332 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนแบบกลม ลบมุม 4 มุม)ไม่มีชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

฿ 30,954.48

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา180°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263M9B32 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนแบบกลม ลบมุม 4 มุม)ชนิดปรับมุมได้ทั้งสองด้านชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

฿ 22,168.07

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263A93V0.52 ชิ้นRcแกนเดี่ยวปรับมุมหนึ่งด้าน ตัวกันกระแทกหนึ่งด้านชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

฿ 14,350.40

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263A93V52 ชิ้นRcแกนเดี่ยวชนิดปรับมุมได้ทั้งสองด้านชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน

฿ 12,186.40

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว[90°] 90°6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 / 3 ถึงน้อยกว่า 6ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึงน้อยกว่า 10.1263A9352 ชิ้นRcแกนเดี่ยวไม่มีชนิดพื้นฐานขวาไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติมาตรฐาน