(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โรตารี่แอคชูเอเตอร์พร้อมโต๊ะน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเหมาะสำหรับมือหุ่นยนต์
[คุณสมบัติ]
· พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม
& nbsp สามารถติดตั้งใน 3 ทิศทาง; ตามแนวแกน ด้านข้าง และแนวตั้ง
· ใบเลื่อนเดี่ยวและใบเลื่อนคู่แบบมาตรฐาน
· ใบเลื่อนคู่และใบเลื่อนเดี่ยวมีขนาดเดียวเท่ากัน
ซีรีส์ MSUB มาตรฐาน JIS
รุ่น | MSUB1 | MSUB3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดใบพัด | ใบพัดเดี่ยว | ใบพัดคู่ | ใบพัดเดี่ยว | ใบพัดคู่ | |||
มุมการหมุน*1 | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±5° | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±5° | |
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||||
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa) | 1.05 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | ||||||
ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 0.7 | |||||
ช่วงการปรับเวลาการหมุน (วินาที/90)° | 0.07 ถึง 0.3 (0.5 MPa) | ||||||
โหลดแกน | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 20 N | 40 N | ||||
โหลดแรงดันที่รับได้*2 | 15 N | 30 N | |||||
10 N | 15 N | ||||||
โมเมนต์อนุญาต | 0.3 N⋅m | 0.7 N⋅m | |||||
เพลา | ตลับลูกปืน | ||||||
ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | ||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ทด้านข้าง | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
พอร์ทตามแนวแกน | M3 × 0.5 |
รุ่น | MSUB7 | MSUB20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดใบพัด | ใบพัดเดี่ยว | ใบพัดคู่ | ใบพัดเดี่ยว | ใบพัดคู่ | |||
มุมการหมุน*1 | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±5° | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±5° | |
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||||
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa) | 1.05 | 1.5 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | ||||||
ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 1.0 | |||||
ช่วงการปรับเวลาการหมุน (วินาที/90)° | 0.07 ถึง 0.3 (0.5 MPa) | ||||||
โหลดแกน | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 50 N | 60 N | ||||
โหลดแรงดันที่รับได้*2 | 60 N | 80 N | |||||
30 N | 40 N | ||||||
โมเมนต์อนุญาต | 0.9 N⋅m | 2.9 N⋅m | |||||
เพลา | ตลับลูกปืน | ||||||
ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | ||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ทด้านข้าง | M5 × 0.8 | |||||
พอร์ทตามแนวแกน | M5 × 0.8 |
(หน่วย: กรัม)
ขนาด | มุมการหมุน | น้ำหนักพื้นฐาน | ยูนิตสวิตช์อัตโนมัติหมายเหตุ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบพัดเดี่ยว | ใบพัดคู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 90 | 145 | 150 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 140 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSUB1-90S ในชุด MSUB Series โต๊ะวางชิ้นงานโรตารี แบบใบเลื่อน
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง