1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

CRB1 Series กระบอกลมโรตารี แบบใบเลื่อน (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

CRB1 Series กระบอกลมโรตารี แบบใบเลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,862.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้กับรุ่น D-M9 สวิตช์อัตโนมัติขนาดล็ก
· ความน่าเชื่อถือสูง
สามารถใช้งานได้กับโหลดแรงแนวรัศมีและแรงแนวแกน และใช้แบริ่ง
· สามารถติดตั้งตัวเครื่องได้ทันที
· ติดตั้งที่พอร์ตได้ 2 วิธี ด้านข้างพอร์ตหรือตามแนวแกนพอร์ต

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ ชนิดใบพัด ซีรีส์ CRB1

ซีรีส์ CRB1 สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ CRB1 สัญลักษณ์ JIS

ขนาด506380100506380100
ชนิดใบพัดใบพัดเดี่ยว (S)ใบพัดคู่ (D)
มุมการหมุนมาตรฐาน90° (0 ถึง +4), 180° (0 ถึง +4), 270° (0 ถึง +4)90° (0 ถึง +4)
กึ่งมาตรฐาน100° (0 ถึง +4), 190° (0 ถึง +4), 280° (0 ถึง +4)100° (0 ถึง +4)
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa
ช่วงการปรับเวลาการหมุน0.1 ถึง 1 s/90°
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้0.082 J0.12 J0.398 J0.6 J0.112 J0.16 J0.54 J0.811 J
โหลดแกนโหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้245 N390 N490 N588 N245 N390 N490 N588 N
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้196 N340 N490 N539 N196 N340 N490 N539 N
เพลาตลับลูกปืน
ตำแหน่งพอร์ทพอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อพอร์ทด้านข้าง1/81/41/81/4
พอร์ทตามแนวแกน1/81/41/81/4
การติดตั้งชนิดพื้นฐาน ชนิดขา

Drawing แสดงโครงสร้าง

มาตรฐาน (ลิ่มในรูปด้านล่าง)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 270° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 270° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 180° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 180° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดเดี่ยว สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดคู่ สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดใบพัดคู่ สำหรับ 90° (มุมมองด้านบนจากด้านแกนยาว)

Drawing ระบุขนาดมาตรฐาน

Drawing ระบุขนาดมาตรฐาน

Drawing แสดงโครงสร้างของด้านแกนยาว / ด้านแกนสั้น

Drawing แสดงโครงสร้างของด้านแกนยาว / ด้านแกนสั้น

ลำดับที่ลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ (A)อะลูมิเนียมผสมทาสี
2บอดี้ (B)อะลูมิเนียมผสมทาสี
3
รหัสสินค้า
CDRB1BW50-90DE-T79L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง จุดเริ่มต้นของการหมุน วิธีการวางท่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 9,080.80

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°20 ถึงน้อยกว่า 50ใบพัดคู่500.1 ถึงน้อยกว่า 10.112ทิศทางตามแนวแกนของบอดี้T7932 ชิ้นRcแกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 45°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
วาล์ว N/A ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDRB1BW50-90DE-T79L ในชุด CRB1 Series กระบอกลมโรตารี แบบใบเลื่อน

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDRB1BJ100-100D-R73CL
CDRB1BJ100-100D-T79
CDRB1BJ100-100D-T79S
CDRB1BW50-90DE-T79L-XA1
CDRB1BW50-90DE-T79LS
CDRB1BW50-90DE-T79SDPC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แพทเทิร์น เพลา ทิศทาง ตามแนวแกน สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง จุดเริ่มต้นของการหมุน วิธีการวางท่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 41,375.43

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา100°100 ถึงใบพัดคู่1000.1 ถึงน้อยกว่า 10.811พื้นผิวด้านข้างของบอดี้R7332 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนกลมยาวพร้อมลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดพื้นฐานซ้าย 40°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 41,442.37

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา100°100 ถึงใบพัดคู่1000.1 ถึงน้อยกว่า 10.811พื้นผิวด้านข้างของบอดี้T790.52 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนกลมยาวพร้อมลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 40°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 40,163.30

1 ชิ้น 45 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา100°100 ถึงใบพัดคู่1000.1 ถึงน้อยกว่า 10.811พื้นผิวด้านข้างของบอดี้T790.51 ชิ้นRcแกนคู่ (แกนกลมยาวพร้อมลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 40°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 16,196.73

1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°20 ถึงน้อยกว่า 50ใบพัดคู่500.1 ถึงน้อยกว่า 10.112ทิศทางตามแนวแกนของบอดี้T7932 ชิ้นRcแกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน)ด้านบน (ด้านแกนยาว)เกลียวในปลายแกนGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 45°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 8,164.00

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°20 ถึงน้อยกว่า 50ใบพัดคู่500.1 ถึงน้อยกว่า 10.112ทิศทางตามแนวแกนของบอดี้T7931 ชิ้นRcแกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 45°ชนิดเกลียวท่อไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 10,040.80

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°20 ถึงน้อยกว่า 50ใบพัดคู่500.1 ถึงน้อยกว่า 10.112ทิศทางตามแนวแกนของบอดี้T790.52 ชิ้นRcแกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน)มาตรฐานไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 45°ชนิดเกลียวท่อM12 4 พินพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ